피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Imperial - IP Piloted Flange with Type E Dimensions 1-3/8 thru 2-1/2 inch Labyrinth Seal Expansion - Imperial/E Piloted Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
Imperial (IP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/imperial_ip/efc_ip_ls_asmtab.prj},{NB=069917E},{SS=2-1/2},{SS1=2.500000},{TYPE=E},{PN1=069885},{PN2=069917},{DESC1=EFC-IP-208L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Labyrinth Seal},{ST1=1},{A=3.42},{A1=3.4200000},{B=7.63},{B1=7.6300000},{C=2.5},{C1=2.5000000},{D=4.59},{D1=4.5900000},{DD=6.5},{DD1=6.5000000},{E=1},{E1=1.000000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=1.88},{G1=1.880000},{H=0.63},{H1=0.6300000},{K=5.500},{L=3.88},{L1=3.8800000},{M=1/2-13},{NDM=0.500000},{KDM=0.417000},{N=3.44},{N1=3.440000},{P=1.55},{P1=1.550000},{Q=1.56},{Q1=1.560000},{X=0.25},{X1=0.250000},{Y=0.030},{Z=2.94},{Z1=2.940000},{BORE=4.7241},{PPATH=efc_ip_ls_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
DD
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
Q
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
069904
1-3/8
069904
EFC-IP-106LE
Labyrinth Seal
2.63
5.25
1.84
3.09
4.38
0.75
3/8
1.39
0.5
3.625
2.72
3/8-16
2.61
1.23
1.22
0.19
0.020
1.8
069905
1-7/16
069905
EFC-IP-107LE
Labyrinth Seal
2.63
5.25
1.84
3.09
4.38
0.75
3/8
1.39
0.5
3.625
2.72
3/8-16
2.61
1.23
1.22
0.19
0.020
1.8
071585
1-1/2
071585
EFC-IP-108LE
Labyrinth Seal
2.81
6.13
1.91
3.63
5.125
0.88
7/16
1.61
0.5
4.250
3.00
7/16-14
2.86
1.2
1.26
0.25
0.020
2.08
069907
1-5/8
069907
EFC-IP-110LE
Labyrinth Seal
2.81
6.13
1.91
3.63
5.125
0.88
7/16
1.61
0.5
4.250
3.00
7/16-14
2.86
1.2
1.26
0.25
0.020
2.08
069908
1-11/16
069908
EFC-IP-111LE
Labyrinth Seal
2.81
6.13
1.91
3.63
5.125
0.88
7/16
1.61
0.5
4.250
3.00
7/16-14
2.86
1.2
1.26
0.25
0.020
2.08
071586
1-3/4
071586
EFC-IP-108LE
Labyrinth Seal
2.86
6.38
2
3.8
5.375
0.88
7/16
1.59
0.56
4.500
3.28
7/16-14
2.86
1.26
1.26
0.25
0.020
2.3
069910
1-7/8
069910
EFC-IP-114LE
Labyrinth Seal
2.86
6.38
2
3.8
5.375
0.88
7/16
1.59
0.56
4.500
3.28
7/16-14
2.86
1.26
1.26
0.25
0.020
2.3
069911
1-15/16
069911
EFC-IP-115LE
Labyrinth Seal
2.86
6.38
2
3.8
5.375
0.88
7/16
1.59
0.56
4.500
3.28
7/16-14
2.86
1.26
1.26
0.25
0.020
2.3
069912
2
069912
EFC-IP-200LE
Labyrinth Seal
2.86
6.38
2
3.8
5.375
0.88
7/16
1.59
0.56
4.500
3.28
7/16-14
2.86
1.26
1.26
0.25
0.020
2.3
069913
2-3/16
069913
EFC-IP-203LE
Labyrinth Seal
3.03
7.13
2.19
4.25
6
1
1/2
1.66
0.56
5.000
3.5
1/2-13
3.08
1.38
1.42
0.25
0.030
2.59
071587
2-1/4
071587
EFC-IP-204LE
Labyrinth Seal
3.42
7.63
2.5
4.59
6.5
1
1/2
1.88
0.63
5.500
3.88
1/2-13
3.44
1.55
1.56
0.25
0.025
2.94
069916
2-7/16
069916
EFC-IP-207LE
Labyrinth Seal
3.42
7.63
2.5
4.59
6.5
1
1/2
1.88
0.63
5.500
3.88
1/2-13
3.44
1.55
1.56
0.25
0.030
2.94
069917
2-1/2
069917
EFC-IP-208LE
Labyrinth Seal
3.42
7.63
2.5
4.59
6.5
1
1/2
1.88
0.63
5.500
3.88
1/2-13
3.44
1.55
1.56
0.25
0.030
2.94
069918
2-11/16
069918
EFC-IP-211LE
Labyrinth Seal
3.5
8.75
2.63
5.3
7.5
1.25
5/8
1.94
0.75
6.375
4.28
5/8-11
3.56
1.56
1.63
0.25
0.030
3.47
069919
2-3/4
069919
EFC-IP-212LE
Labyrinth Seal
3.5
8.75
2.63
5.3
7.5
1.25
5/8
1.94
0.75
6.375
4.28
5/8-11
3.56
1.56
1.63
0.25
0.030
3.47
069920
2-15/16
069920
EFC-IP-215LE
Labyrinth Seal
3.5
8.75
2.63
5.3
7.5
1.25
5/8
1.94
0.75
6.375
4.28
5/8-11
3.56
1.56
1.63
0.25
0.030
3.47
069921
3
069921
EFC-IP-300LE
Labyrinth Seal
3.5
8.75
2.63
5.3
7.5
1.25
5/8
1.94
0.75
6.375
4.28
5/8-11
3.56
1.56
1.63
0.25
0.030
3.47
069922
3-3/16
069922
EFC-IP-303LE
Labyrinth Seal
4.17
10.25
3
6.09
8.63
1.26
3/4
2.53
0.94
7.375
5
3/4-10
4.06
1.64
1.52
0.25
0.030
4.05
069923
3-1/4
069923
EFC-IP-304LE
Labyrinth Seal
4.17
10.25
3
6.09
8.63
1.26
3/4
2.53
0.94
7.375
5
3/4-10
4.06
1.64
1.52
0.25
0.030
4.05
069924
3-7/16
069924
EFC-IP-307LE
Labyrinth Seal
4.17
10.25
3
6.09
8.63
1.26
3/4
2.53
0.94
7.375
5
3/4-10
4.06
1.64
1.52
0.25
0.030
4.05
069925
3-1/2
069925
EFC-IP-308LE
Labyrinth Seal
4.17
10.25
3
6.09
8.63
1.26
3/4
2.53
0.94
7.375
5
3/4-10
4.06
1.64
1.52
0.25
0.030
4.05
069927
3-15/16
069927
EFC-IP-315LE
Labyrinth Seal
4.7
10.88
3.5
6.63
9.38
1.47
3/4
2.89
1.13
8.125
5.56
3/4-10
4.78
1.81
1.91
0.31
0.030
4.5
069928
4
069928
EFC-IP-400LE
Labyrinth Seal
4.7
10.88
3.5
6.63
9.38
1.47
3/4
2.89
1.13
8.125
5.56
3/4-10
4.78
1.81
1.91
0.31
0.030
4.5
071284
4-7/16
071284
EFC-IP-407LE
Labyrinth Seal
5.23
13.5
4.58
5.88
11.75
1.45
3/4
3.03
0.94
10.250
6.44
3/4-10
5.66
2.2
2.63
0.38
0.036
5
071285
4-1/2
071285
EFC-IP-408LE
Labyrinth Seal
5.23
13.5
4.58
5.88
11.75
1.45
3/4
3.03
0.94
10.250
6.44
3/4-10
5.66
2.2
2.63
0.38
0.036
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성