피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Imperial - IP Flange - Round Labyrinth Seal - Imperial 3 & 4 Bolt Round Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
Imperial (IP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/imperial_ip/f34_ip_li_asmtab.prj},{NB=069671},{SS=3},{SS1=3.000000},{PN=069671},{DESCRIPTION=F4R-IP-300L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Labyrinth Seal},{ST1=2},{A=3-1/2},{A1=3.5000000},{B=9-1/4},{B1=9.2500000},{C=3-13/16},{C1=3.8125000},{D=5-9/16},{D1=5.5625000},{DD=7-7/8},{DD1=7.8750000},{E=2-25/64},{E1=2.390625},{F=3/4},{F1=0.7500000},{H=3/4},{H1=0.7500000},{J=6-1/4},{J1=6.2500000},{L=4-9/32},{L1=4.2812500},{P=5/16},{P1=0.312500},{X=1/4},{X1=0.250000},{Y=0.025},{Z=3-15/32},{Z1=3.468750},{BORE=5.1181},{PPATH=f4r_ip_hli_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
DD
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
P
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
069651
1-1/8
069651
F3R-IP-102L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-7/8
2-55/64
3-17/32
5
1-51/64
1/2
1/2
3-3/4
2-23/32
15/64
3/16
0.020
1-51/64
069652
1-3/16
069652
F3R-IP-103L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-7/8
2-55/64
3-17/32
5
1-51/64
1/2
1/2
3-3/4
2-23/32
15/64
3/16
0.020
1-51/64
069653
1-1/4
069653
F3R-IP-104L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-7/8
2-55/64
3-17/32
5
1-51/64
1/2
1/2
3-3/4
2-23/32
15/64
3/16
0.020
1-51/64
069654
1-3/8
069654
F3R-IP-106L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-7/8
2-55/64
3-17/32
5
1-51/64
1/2
1/2
3-3/4
2-23/32
15/64
3/16
0.020
1-51/64
069655
1-7/16
069655
F3R-IP-107L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-7/8
2-55/64
3-17/32
5
1-51/64
1/2
1/2
3-3/4
2-23/32
15/64
3/16
0.020
1-51/64
069656
1-1/2
069656
F3R-IP-108L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-7/8
2-55/64
3-17/32
5
1-51/64
1/2
1/2
3-3/4
2-23/32
15/64
3/16
0.020
1-51/64
069657
1-5/8
069657
F4R-IP-110L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-13/16
6-3/8
3-7/64
3-57/64
5-1/2
1-57/64
1/2
1/2
4-1/4
3
19/64
1/4
0.020
2-5/64
069658
1-11/16
069658
F4R-IP-111L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-13/16
6-3/8
3-7/64
3-57/64
5-1/2
1-57/64
1/2
1/2
4-1/4
3
19/64
1/4
0.020
2-5/64
069659
1-3/4
069659
F4R-IP-112L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-13/16
6-3/8
3-7/64
3-57/64
5-1/2
1-57/64
1/2
1/2
4-1/4
3
19/64
1/4
0.020
2-5/64
069660
1-7/8
069660
F4R-IP-114L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-55/64
6-11/16
3-5/32
4-1/16
5-3/4
1-59/64
1/2
9/16
4-1/2
3-9/32
19/64
1/4
0.020
2-19/64
069661
1-15/16
069661
F4R-IP-115L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-55/64
6-11/16
3-5/32
4-1/16
5-3/4
1-59/64
1/2
9/16
4-1/2
3-9/32
19/64
1/4
0.020
2-19/64
069662
2
069662
F4R-IP-200L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-55/64
6-11/16
3-5/32
4-1/16
5-3/4
1-59/64
1/2
9/16
4-1/2
3-9/32
19/64
1/4
0.020
2-19/64
069663
2-3/16
069663
F4R-IP-203L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/32
7-3/8
3-11/32
4-1/2
6-3/8
2-3/64
5/8
9/16
4-7/8
3-1/2
5/16
1/4
0.025
2-19/32
069664
2-1/4
069664
F4R-IP-204L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/32
7-3/8
3-11/32
4-1/2
6-3/8
2-3/64
5/8
9/16
4-7/8
3-1/2
5/16
1/4
0.025
2-19/32
069665
2-3/8
069665
F4R-IP-206L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-27/64
7-3/4
3-47/64
4-49/64
6-3/4
2-3/8
5/8
41/64
5-3/8
3-7/8
5/16
1/4
0.025
2-15/16
069666
2-7/16
069666
F4R-IP-207L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-27/64
7-3/4
3-47/64
4-49/64
6-3/4
2-3/8
5/8
41/64
5-3/8
3-7/8
5/16
1/4
0.025
2-15/16
069667
2-1/2
069667
F4R-IP-208L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-27/64
7-3/4
3-47/64
4-49/64
6-3/4
2-3/8
5/8
41/64
5-3/8
3-7/8
5/16
1/4
0.025
2-15/16
069668
2-11/16
069668
F4R-IP-211L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/2
9-1/4
3-13/16
5-9/16
7-7/8
2-25/64
3/4
3/4
6-1/4
4-9/32
5/16
1/4
0.025
3-15/32
069669
2-3/4
069669
F4R-IP-212L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/2
9-1/4
3-13/16
5-9/16
7-7/8
2-25/64
3/4
3/4
6-1/4
4-9/32
5/16
1/4
0.025
3-15/32
069670
2-15/16
069670
F4R-IP-215L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/2
9-1/4
3-13/16
5-9/16
7-7/8
2-25/64
3/4
3/4
6-1/4
4-9/32
5/16
1/4
0.025
3-15/32
069671
3
069671
F4R-IP-300L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/2
9-1/4
3-13/16
5-9/16
7-7/8
2-25/64
3/4
3/4
6-1/4
4-9/32
5/16
1/4
0.025
3-15/32
069672
1-1/8
069672
F3R-IP-102LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-7/8
2-55/64
3-17/32
5
1-51/64
1/2
1/2
3-3/4
2-23/32
15/64
3/16
0.020
1-51/64
069673
1-3/16
069673
F3R-IP-103LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-7/8
2-55/64
3-17/32
5
1-51/64
1/2
1/2
3-3/4
2-23/32
15/64
3/16
0.020
1-51/64
069674
1-1/4
069674
F3R-IP-104LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-7/8
2-55/64
3-17/32
5
1-51/64
1/2
1/2
3-3/4
2-23/32
15/64
3/16
0.020
1-51/64
069675
1-3/8
069675
F3R-IP-106LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-7/8
2-55/64
3-17/32
5
1-51/64
1/2
1/2
3-3/4
2-23/32
15/64
3/16
0.020
1-51/64
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 71412 A - Steel 5.8 zinc-plated, metric conical thread
Böllhoff
26.10.2021
BK2 Bushings - Split Taper
Dodge
04.10.2023
Steel S2000-HD Flange 4-Bolt 2-7/16thru 3-15/16 Inch Bore - S-2000 4 Bolt S...
Baldor Reliance
09.11.2021
Simplex sprockets 08B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Imperial - IP Pillow Block with Type E Dimensions 1-3/8 thru 2-3/16 inch 2-...
Dodge
17.02.2023
Set Screw Medium Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearing...
Dodge
28.07.2021
Model 57351 - Gasket for flange
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
S-2000 Flange Bearing - Round Labyrinth Seal - S-2000 3 & 4 Bolt Round Flan...
Baldor Reliance
09.11.2021
Imperial - IP Wide Slot Take-Up - Imperial Wide Slot Take-Up Bearings
Dodge
21.04.2022
Imperial - IP Pillow Block 4-Bolt Labyrinth Seal - Imperial 4 Bolt Square F...
Dodge
21.04.2022
S-2000 Piloted Flange Labyrinth Seal - S-2000 Piloted Flange Bearing -Inch
Dodge
28.07.2021
SN6 - SCHNEEBERGER
SCHNEEBERGER
06.12.2022
Modèle 57331 - Gasket for flange
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
INS-IP-106-203-Inch - S-2000 Bearings 106-203 Inch Bore
Dodge
28.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성