카탈로그: SIHGA
생성됨: 07.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SIHGA
IF/IFD - IdeFix
SIHGA
Wood / water construction
IdeFix
IdeFix IF
Powered by
CAD모델 선택
{sihga/wood_water_construction/idefix/idefix_if/idefix_if.prj},{NB=IdeFix IF 406},{T=406},{AN=28826},{DC=40},{AG=M16},{A1=35},{B1=0},{A2=25},{B2=10},{GFF=6.0 x 60},{VC=5},{VE=12},{NH=120},{NBR=120},{F11=29.00},{F12=13.00},{PL=Product link},{VL=Video link},{TO=IF},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
T
Type
ⁿ/ₐ
AN
Art.No.
ⁿ/ₐ
DC
Dimension
[mm]
AG
Thread
ⁿ/ₐ
A1
Connection traction bore
[mm]
B1
Connection traction bore
[mm]
A2
Connection cross force bore
[mm]
B2
Connection cross force bore
[mm]
GFF
GoFix HK
[mm]
VC
Torsion
[mm]
VE
Montagepack
ⁿ/ₐ
NH
Sec. component Height
[mm]
NBR
Sec. component Width
[mm]
F11
Characteristic values traction
ⁿ/ₐ
F12
Characteristic values transverse force
ⁿ/ₐ
IdeFix® IF 304
304
28806
30
M12
27
0
20
7
5.0 x 40
3
24
100
100
17.00
10.10
IdeFix® IF 306
306
28866
30
M12
27
0
20
7
5.0 x 60
3
24
120
120
25.60
12.30
IdeFix® IF 308
308
28816
30
M12
27
0
20
7
5.0 x 80
3
24
140
140
32.40
13.80
IdeFix® IF 406
406
28826
40
M16
35
0
25
10
6.0 x 60
5
12
120
120
29.00
13.00
IdeFix® IF 408
408
28886
40
M16
35
0
25
10
6.0 x 80
5
12
160
160
37.90
18.80
IdeFix® IF 410
410
28836
40
M16
35
0
25
10
6.0 x 100
5
12
180
180
45.60
20.50
IdeFix® IF 509
509
28846
50
M20
45
0
30
15
8.0 x 90
5
6
160
160
56.00
20.50
IdeFix® IFD 508
508
28856
50
M20
45
0
35
10
6.0 x 80
5
6
160
160
79.04
20.50
IdeFix® IFD 510
510
28876
50
M20
45
0
35
10
6.0 x 100
5
6
200
200
101.62
20.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성