카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
IF-01 - Insert fileté pour batterie d'éjection [Femelle]
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a7-ejection/if_01_f.prj},{NB=lypsis_if_01_f_0157362},{CODE=0157362},{M=M20},{L=85},{A=46},{D=56},{D1=40},{E=6},{L1=30},{MD=17.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
MD
Diam. Furo
[mm]
lypsis_if_01_f_0157327
0157327
M10
42
34
46
30
6
24
8.5
lypsis_if_01_f_0157328
0157328
M10
47
34
46
30
6
24
8.5
lypsis_if_01_f_0157329
0157329
M10
52
34
46
30
6
24
8.5
lypsis_if_01_f_0157330
0157330
M10
61
34
46
30
6
24
8.5
lypsis_if_01_f_0157331
0157331
M12
42
34
46
30
6
24
10.3
lypsis_if_01_f_0157332
0157332
M12
47
34
46
30
6
24
10.3
lypsis_if_01_f_0157333
0157333
M12
52
34
46
30
6
24
10.3
lypsis_if_01_f_0157334
0157334
M12
61
34
46
30
6
24
10.3
lypsis_if_01_f_0157335
0157335
M12
66
34
46
30
6
24
10.3
lypsis_if_01_f_0157336
0157336
M12
71
34
46
30
6
24
10.3
lypsis_if_01_f_0157337
0157337
M12
76
34
46
30
6
24
10.3
lypsis_if_01_f_0157338
0157338
M12
85
34
46
30
6
24
10.3
lypsis_if_01_f_0157339
0157339
M16
42
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157340
0157340
M16
47
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157341
0157341
M16
52
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157342
0157342
M16
61
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157343
0157343
M16
66
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157344
0157344
M16
71
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157345
0157345
M16
76
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157346
0157346
M16
85
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157347
0157347
M16x1.5
42
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157348
0157348
M16x1.5
47
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157349
0157349
M16x1.5
52
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157350
0157350
M16x1.5
61
34
46
30
6
24
14.1
lypsis_if_01_f_0157351
0157351
M18x1.5
42
34
46
30
6
26
15.6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO-041 - Système d'ouverture rectangulaire
LYPSIS
23.11.2022
RC-012 - Rondelle cylindrique droite trou conique, acier [TCHC]
LYPSIS
13.09.2022
CG-05 - Colonne guidage acier
LYPSIS
01.08.2022
EJ-13 - Éjecteur tête cylindrique acier nitruré
LYPSIS
13.09.2022
BG-10 - Bague guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
AD - Adaptateur
Festo
23.08.2023
BI-R15 - Buse injection rayonnée à double indexation
LYPSIS
01.08.2022
BG-13 - Bague guidage épaulée plot centrage acier renforcé
LYPSIS
19.10.2022
DD-04 - Doigt de demoulage à tête inclinée
LYPSIS
01.08.2022
01_VS ISI Bar-Rail approved
Pfeifer
23.11.2021
RB-02 - Repos batterie d'éjection
LYPSIS
13.09.2022
Transportanker Liste 31 K internat. - mit verpresstem Betonstahl - kurze We...
schroeder
28.03.2019
BG-02 - Bague guidage épaulée acier renforcé
LYPSIS
01.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성