IAXQ - Displacement table - rotary manual displacement table - knob feed type - Circular
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1339-1_asmtab.prj},{NB=IAXQ25},{CODE=IAXQ},{TYPE=xuanniujingeixing-yuanxing},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjichuli},{SPE=25},{MED=Φ25},{ELS=cutiao360°},{MRO=5°},{HLR=29.4},{VLR=9.8},{ECC=0.05},{WEI=0.02},{ENCL=EBSC2-5},{PPATH=wyt-1339-1/wyt-1339-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
MED
Platform size
[mm]
ELS
distance of travel
[mm]
MRO
Minimum reading of scale
ⁿ/ₐ
HLR
Load resistance (horizontal)
[N]
VLR
Load resistance (vertical)
[N]
ECC
Eccentricity
[mm]
WEI
Body weight
[kg]
ENCL
Accessories (4) stainless steel hexagon socket head cap screws
ⁿ/ₐ
IAXQ25
IAXQ
Knob feed type - round
aluminium alloy
Black anodizing
25
Φ25
Rough adjustment 360 °
5°
29.4
9.8
0.05
0.02
EBSC2-5
IAXQ40
IAXQ
Knob feed type - round
aluminium alloy
Black anodizing
40
Φ40
Rough adjustment 360 °
2°
49
16.3
0.05
0.06
EBSC4-8
IAXQ60
IAXQ
Knob feed type - round
aluminium alloy
Black anodizing
60
Φ60
Rough adjustment 360 °
1°
68.6
22.8
0.05
0.2
EBSC4-8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성