IAS51 53 - 经济型低组装直线导轨·普通级·轻预压(FC):0~0.02C·重载型·不可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ias51_53.prj},{NB=IAS51-H24-L100},{CODE=IAS51},{TYPE=Component},{JDDJ=Ordinary},{HKGDFS=Lock-up},{HKSL=Single slider},{DGGDFS=Lock-up},{MAT=alloy steel},{H=24},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=ias51_53/assem/ias51_53_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JDDJ
精度等级
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MV
M*V
[mm]
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
固定螺钉
ⁿ/ₐ
C1
基本额定负载C(动)
[KN]
CO
基本额定负载Co(静)
[KN]
MR
静态容许力矩MR
[KN·m]
MP
静态容许力矩MP
[KN·m]
MY
静态容许力矩MY
[KN·m]
G1
滑块重量
[kg]
G2
导轨重量
[kg/m]
N
安装孔数N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAS51-H24-L100
IAS51
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
合金钢
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.8
39.8
10.15
3.50
5.7
M4*6
6.0
5.5
6
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60
M4*16
7.83
16.19
0.13
0.10
0.10
0.15
1.25
2
20.0
IAS53-H24-L130
IAS53
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
合金钢
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.8
39.8
10.15
3.50
5.7
M4*6
6.0
5.5
6
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60
M4*16
7.83
16.19
0.13
0.10
0.10
0.15
1.25
2
35.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表