IAJX - 位移台-交叉滚柱引导式手动位移台-X轴/精密型-千分尺进给型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1412_asmtab.prj},{NB=IAJX60},{CODE=IAJX},{TYPE=qianfenchijingeixing},{TRA=Xzhou},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{SPE=60},{MED=60*60},{TRP=cebian},{ELS=±6.5},{MRO=10},{MAS=5},{LOAD=5},{WEI=0.25},{PPATH=wyt-1412/wyt-1412_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TRA
传动方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
MED
台面尺寸
[mm]
TRP
传动位置
[mm]
ELS
行程
[mm]
MRO
微分头最小读取量
[μm]
MAS
移动精度(直线度)
[μm]
LOAD
载重
[kgf]
WEI
主体重量
[kg]
IAJX25
IAJX
千分尺进给型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
25
25*25
侧边
±3.2
10
3
1
0.04
IAJX40
IAJX
千分尺进给型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
40
40*40
侧边
±6.5
10
5
2
0.14
IAJX60
IAJX
千分尺进给型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
60
60*60
侧边
±6.5
10
5
5
0.25
IAJX80
IAJX
千分尺进给型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
80
80*80
侧边
±12.5
10
5
10
0.5
IAJX100
IAJX
千分尺进给型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
100
100*100
侧边
±12.5
10
5
15
0.7
IAJX120
IAJX
千分尺进给型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
120
120*120
侧边
±25
10
5
20
1.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表