IAJ41 42 - Economical Mini Wide Linear Guide, Normal Grade, Micro Clearance, Standard Slider Type, Not Interchangeable
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iaj41_42.prj},{NB=IAJ41-H9-L50},{CODE=IAJ41},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=9},{L=50},{LINK=webxxx},{PPATH=iaj41_42/assem/iaj41_42_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
JD
Accuracy class
ⁿ/ₐ
HKGD
Slider fixing method
ⁿ/ₐ
SL
Number of sliders
ⁿ/ₐ
DGGD
Rail fixing method
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RH
Lubrication system
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
Slider size
[mm]
B
Slider size
[mm]
B1
Slider size
[mm]
C
[mm]
L1
Slider size
[mm]
L2
Slider size
[mm]
G
Slider size
[mm]
GN
Slider size
[mm]
M
Slider size
[mm]
H2
Slider size
[mm]
WR
Slide rail size
[mm]
WB
Slide rail size
[mm]
HR
Slide rail size
[mm]
D
Slide rail size
[mm]
HH
h(Slide rail size)
[mm]
DD
d(Slide rail size)
[mm]
P
Slide rail size
[mm]
LD
Fixing screw (rail size)
[mm]
CD
Basic load rating C (dynamic)
[KN]
C0
Basic load rating C0 (static)
[KN-m]
MR
Static allowable moment
[KN-m]
MP
Static allowable moment
[KN-m]
MY
Static allowable moment
[KN-m]
HKZL
[kg]
HGZL
[kg/m]
N
Number of mounting holes
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAJ41-H9-L50
IAJ41
Component
Ordinary
Locking
Single slider
Locking
alloy steel
With oil hole
1.9
5.5
25
19
3.0
10
31.2
21.0
0.0
∅1.2
3x3
1.85
14
0
5.2
6
3.2
3.5
30
3x6
1.4
2.1
16.0
7.3
7.3
0.020
0.51
2
10.00
IAJ42-H9-L50
IAJ42
Component
Ordinary
Locking
Double slider
Locking
alloy steel
With oil hole
1.9
5.5
25
19
3.0
10
31.2
21.0
0.0
∅1.2
3x3
1.85
14
0
5.2
6
3.2
3.5
30
3x6
1.4
2.1
16.0
7.3
7.3
0.020
0.51
2
10.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성