IAJ41 42 - 经济型微型宽幅直线导轨, 普通级, 微间隙, 滑块标准型, 不可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iaj41_42.prj},{NB=IAJ41-H9-L50},{CODE=IAJ41},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=9},{L=50},{LINK=webxxx},{PPATH=iaj41_42/assem/iaj41_42_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
HKGD
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
SL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGD
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RH
润滑系统
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
滑块尺寸
[mm]
B
滑块尺寸
[mm]
B1
滑块尺寸
[mm]
C
[mm]
L1
滑块尺寸
[mm]
L2
滑块尺寸
[mm]
G
滑块尺寸
[mm]
GN
滑块尺寸
[mm]
M
滑块尺寸
[mm]
H2
滑块尺寸
[mm]
WR
滑轨尺寸
[mm]
WB
滑轨尺寸
[mm]
HR
滑轨尺寸
[mm]
D
滑轨尺寸
[mm]
HH
h(滑轨尺寸)
[mm]
DD
d(滑轨尺寸)
[mm]
P
滑轨尺寸
[mm]
LD
固定螺钉(滑轨尺寸)
[mm]
CD
基本额定负载C(动)
[KN]
C0
基本额定负载C0(静)
[KN-m]
MR
静态容许力矩
[KN-m]
MP
静态容许力矩
[KN-m]
MY
静态容许力矩
[KN-m]
HKZL
[kg]
HGZL
[kg/m]
N
安装孔数
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAJ41-H9-L50
IAJ41
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
合金钢
带注油孔
1.9
5.5
25
19
3.0
10
31.2
21.0
0.0
∅1.2
3x3
1.85
14
0
5.2
6
3.2
3.5
30
3x6
1.4
2.1
16.0
7.3
7.3
0.020
0.51
2
10.00
IAJ42-H9-L50
IAJ42
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
合金钢
带注油孔
1.9
5.5
25
19
3.0
10
31.2
21.0
0.0
∅1.2
3x3
1.85
14
0
5.2
6
3.2
3.5
30
3x6
1.4
2.1
16.0
7.3
7.3
0.020
0.51
2
10.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表