피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.RLS - NP16 Press fittings MALE / FEMALE REDUCERS Stainless steel 316 or galvanized steel
FG INOX
Industry
NP16 Press fittings
Couplings, plugs and reducers to press
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/np16_press_fittings/couplings_plugs_and_reducers_to_press/i_rls.prj},{NB=fginox_RLS5442},{REF=RLS5442},{DX=54 x 42},{L=96},{A=39},{B=41},{WEIGHT=0.270},{NATURE=316},{LX=98.000},{L1=8.000},{L2=35.000},{L3=51.000},{D1=54.000},{D2=46.000},{D3=44.000},{D4=54.000},{E=1.500},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - RLS1815
RLS1815
18 x 15
58
17
14
0.037
316
FG INOX - RLS2215
RLS2215
22 x 15
59
17
24
0.040
316
FG INOX - RLS2218
RLS2218
22 x 18
55
19
24
0.044
316
FG INOX - RLS2815
RLS2815
28 x 15
64
17
24
0.047
316
FG INOX - RLS2818
RLS2818
28 x 18
65
19
24
0.050
316
FG INOX - RLS2822
RLS2822
28 x 22
57
22
24
0.060
316
FG INOX - RLS3515
RLS3515
35 x 15
71
-
27
0.070
316
FG INOX - RLS3522
RLS3522
35 x 22
74
24
27
0.080
316
FG INOX - RLS3528
RLS3528
35 x 28
68
25
27
0.080
316
FG INOX - RLS4222
RLS4222
42 x 22
84
28
39
0.120
316
FG INOX - RLS4228
RLS4228
42 x 28
84
32
39
0.140
316
FG INOX - RLS4235
RLS4235
42 x 35
87
34
39
0.150
316
FG INOX - RLS5422
RLS5422
54 x 22
93,5
24
41
0.169
316
FG INOX - RLS5428
RLS5428
54 x 28
94
32
41
0.180
316
FG INOX - RLS5435
RLS5435
54 x 35
93
34
41
0.190
316
FG INOX - RLS5442
RLS5442
54 x 42
96
39
41
0.270
316
FG INOX - RLSZ1815
RLSZ1815
18 x 15
58
17
14
0.037
Acier Zingué
FG INOX - RLSZ2215
RLSZ2215
22 x 15
59
17
24
0.040
Acier Zingué
FG INOX - RLSZ2218
RLSZ2218
22 x 18
55
19
24
0.044
Acier Zingué
FG INOX - RLSZ2815
RLSZ2815
28 x 15
64
17
24
0.047
Acier Zingué
FG INOX - RLSZ2818
RLSZ2818
28 x 18
65
19
24
0.050
Acier Zingué
FG INOX - RLSZ2822
RLSZ2822
28 x 22
57
22
24
0.060
Acier Zingué
FG INOX - RLSZ3515
RLSZ3515
35 x 15
71
-
27
0.070
Acier Zingué
FG INOX - RLSZ3522
RLSZ3522
35 x 22
74
24
27
0.080
Acier Zingué
FG INOX - RLSZ3528
RLSZ3528
35 x 28
68
25
27
0.080
Acier Zingué
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성