피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.RBIF3P - 3 pieces ball valves with ISO mounting pad FULL BORE BSP FEMALE / FEMALE LOCKABLE NP64 <2264> ND50 - NP40 > ND50 Stainless steel 316
FG INOX
Industry
Industrial valves
3 pieces ball valves with ISO mounting pad
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/industrial_valves/3_pieces_ball_valves_with_iso_mounting_pad/i_rbif3p.prj},{NB=fginox_RBIF3P32},{REF=RBIF3P32},{DN=32},{G=1\"1/4},{GX=41.910},{D=32},{L=103.0},{X=150},{Y=66.5},{P=50},{M=M6},{WEIGHT=1.80},{NATURE=316},{PPATH=i_rbif3p/i_rbif3p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - RBIF3P12
RBIF3P12
12
3/8"
10
60.0
128
48.3
42
M5
0.55
316
FG INOX - RBIF3P15
RBIF3P15
15
1/2"
15
75.0
128
48.3
42
M5
0.55
316
FG INOX - RBIF3P20
RBIF3P20
20
3/4"
20
76.5
128
54.0
42
M5
0.75
316
FG INOX - RBIF3P25
RBIF3P25
25
1"
25
86.2
150
57.5
50
M6
1.05
316
FG INOX - RBIF3P32
RBIF3P32
32
1"1/4
32
103.0
150
66.5
50
M6
1.80
316
FG INOX - RBIF3P40
RBIF3P40
40
1"1/2
38
118.0
184
77.3
70
M8
2.45
316
FG INOX - RBIF3P50
RBIF3P50
50
2"
50
131.5
184
85.0
70
M8
3.90
316
FG INOX - RBIF3P65
RBIF3P65
65
2"1/2
63
185.0
325
122.0
102
M10
9.80
316
FG INOX - RBIF3P80
RBIF3P80
80
3"
76
205.0
325
128.5
102
M10
12.90
316
FG INOX - RBIF3P100
RBIF3P100
100
4"
100
240.0
325
158.0
125
M12
23.60
316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.RBIB - Flanged end ball valves 2 PIECES FLANGED END FULL BORE NP10/16 WP ...
FG INOX
16.02.2017
I.RBIB20 - 2 PIECES FLANGED END FULL BORE NP ASA 150 Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
I.4VV - 3 pieces ball valves with ISO mounting pad BSP FEMALE / FEMALE FULL...
FG INOX
16.02.2017
A.2SMSML - SMS MALES TO WELD (ISO dimensions on request) Stainless steel 30...
FG INOX
16.02.2017
I.RBIFC - 3 pieces ball valves 316 FULL BORE BSP FEMALE / FEMALE LOCKABLE N...
FG INOX
16.02.2017
Modèle 58163/58165 - 3 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
I.RBIB3 - Flanged end ball valves 3 PIECES FLANGED END FULL BORE NP40 WP 40...
FG INOX
16.02.2017
I.2LE_S40 - ANSI Seamless welding SCH40S BENDS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.4RBIF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES FEMALE / FEMALE ...
FG INOX
16.02.2017
I.2ETR_I - Pipe U bolts ISO - PIPE U BOLTS Delivered with 2 nuts Stainless ...
FG INOX
16.02.2017
I.RBISWP - 3 pieces ball valves with ISO mounting pad FULL BORE SW / SW LOC...
FG INOX
16.02.2017
A.2SMSE - SMS NUTS Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
Modèle 58183 - 3 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / fe...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
I.RBIBWP - 3 pieces ball valves with ISO mounting pad FULL BORE BW / BW LOC...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성