카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
I.741+x - Revolving handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Revolving handles
I.741+x
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/2_revolving_handles/i_741_x/i_741_x.prj},{NB=Revolving handles I.741/20+x-M5},{CODE=25005},{DESCRIPTION=I.741/20+x-M5},{DIM01=12.0},{DIM02=20},{DIM03=M5},{DIM04=10},{DIM05=2.5},{WEIGHT=9.0},{DIM033=10.5},{NDM=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d6g
ⁿ/ₐ
DIM04
l
[mm]
DIM05
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Revolving handles I.741/2...
25004
I.741/20+x-M4
12.0
20
M4
8
2.0
8.5
Revolving handles I.741/2...
25005
I.741/20+x-M5
12.0
20
M5
10
2.5
9.0
Revolving handles I.741/2...
25014
I.741/23-1+x-M4
13.0
23
M4
8
2.0
9.5
Revolving handles I.741/2...
25015
I.741/23-1+x-M5
13.0
23
M5
10
2.5
10.0
Revolving handles I.741/2...
25017
I.741/23-2+x-M5
14.5
23
M5
10
2.5
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성