카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
I.701+x - Revolving handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Revolving handles
I.701+x
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/2_revolving_handles/i_701_x/198_i_701_x.prj},{NB=Revolving handles I.701/20+x-M4},{CODE=24974},{DESCRIPTION=I.701/20+x-M4},{DIM01=13.5},{DIM02=20},{DIM03=M4},{DIM04=11.0},{DIM05=8},{DIM06=2.5},{WEIGHT=7},{NDM=4.000},{KDM=4.019},{SIZE=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d6g
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Revolving handles I.701/2...
24974
I.701/20+x-M4
13.5
20
M4
11.0
8
2.5
7
Revolving handles I.701/2...
24979
I.701/20+x-M5
13.5
20
M5
11.0
10
2.5
10
Revolving handles I.701/2...
24980
I.701/23+x-M5
16.0
23
M5
12.5
10
2.5
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성