카탈로그: POWER JACKS
생성됨: 13.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
POWER JACKS
HW3S250H - Three-spoke handwheels with side handle
POWER JACKS
System Components
Hand Wheels
3-Spoke Hand Wheels with Side Handle
250mm Dia - Elesa VR.100 FP+I
Powered by
CAD모델 선택
{powerjacks/system_components/hand_wheels/3_spoke_hand_wheels_with_s_handle/250_elesa_vr250_fp_i/vr_fp_i_asmtab.prj},{NB=Three-spoke handwheels with side handle HW3S250H},{CODE=77721},{DESCRIPTION=HW3S250H},{DIM01=247},{DIM02=66},{DIM03=30},{DIM04=49},{DIM05=38},{DIM06=44},{DIM07=15},{DIM08=90},{DIM09=M10},{DIM10=98},{DIM11=34},{DIM12=27},{DIM13=30.3},{DIM14=8},{DIM15=405},{DIM16=19},{WEIGHT=1420},{RU=98.000},{REZ=29.000},{VS=6.500},{RR=12.000},{SS=55.000},{VP=17.000},{KP=16},{GR=5.500},{KUG=218.000},{PR1=17.0},{PR2=5.5},{PR3=34.5},{R1=5.0},{R2=3.0},{R3=45},{KUT=14},{MA=10},{MB=8.159},{PPATH=../100_elesa_vr100fp_i/parts/vr_fp_i_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
H
[mm]
DIM09
m
ⁿ/ₐ
DIM10
R
[mm]
DIM11
d'
[mm]
DIM12
d''
[mm]
DIM13
t
[mm]
DIM14
b
[mm]
DIM15
C
[Nm]
DIM16
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Three-spoke handwheels wi...
77721
HW3S250H
247
66
30
49
38
44
15
90
M10
98
34
27
30.3
8
405
19
1420
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성