HUPTAA, HUPTAB, HUPTDA, HUPTDB, THUPTAA, THUPTAB, THUPTDA, THUPTDB - 지그용 위치결정핀 높이 받침핀-고정나사 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/hupta.prj},{NB=HUPTAA8-P3.0-B2-T5.0-H11-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=2},{T=5.0},{H=11},{A=30},{E=1},{L1=8},{LL1=8},{DD=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{SC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
EE
J
[mm]
HUPTAA6-P3.0-B2-T5.0-H9-A...
HUPTAA6-P3.0-B2-T5.0-H9-A...
6
8
4
0.0
0.0
0.000
HUPTAA8-P3.0-B2-T5.0-H11-...
HUPTAA8-P3.0-B2-T5.0-H11-...
8
8
5
0.0
0.0
0.000
HUPTAA10-P4.5-B2-T5.0-H13...
HUPTAA10-P4.5-B2-T5.0-H13...
10
8
7
0.0
0.0
0.000
HUPTAA12-P9.0-B2-T5.0-H15...
HUPTAA12-P9.0-B2-T5.0-H15...
12
10
9
0.0
0.0
0.000
HUPTAA16-P13.0-B2-T5.0-H1...
HUPTAA16-P13.0-B2-T5.0-H1...
16
10
13
0.0
0.0
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성