HTD 5M Aluminium - Timing bars
Chiaravalli
Open transmission
Timing Bars
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/timing_bars/htd_5m_aluminium.prj},{NB=40200026},{TYPE=5M- 26},{CODE=40200026},{ND=26},{DP=41.38},{DE=40.24},{LU=200},{LT=200},{WEIGHT=0.62},{MAT=Aluminium}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
ND
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
[mm]
DE
External
[mm]
LU
Useful
[mm]
LT
Total
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
40200012
5M- 12
40200012
12
19.10
17.96
150
160
0.08
Aluminium
40200013
5M- 13
40200013
13
20.69
19.55
150
160
0.10
Aluminium
40200014
5M- 14
40200014
14
22.28
21.14
175
200
0.16
Aluminium
40200015
5M- 15
40200015
15
23.87
22.73
175
200
0.19
Aluminium
40200016
5M- 16
40200016
16
25.47
24.33
175
200
0.21
Aluminium
40200017
5M- 17
40200017
17
27.06
25.92
175
200
0.24
Aluminium
40200018
5M- 18
40200018
18
28.65
27.51
200
200
0.27
Aluminium
40200019
5M- 19
40200019
19
30.24
29.10
200
200
0.31
Aluminium
40200020
5M- 20
40200020
20
31.83
30.69
200
200
0.35
Aluminium
40200021
5M- 21
40200021
21
33.42
32.28
200
200
0.39
Aluminium
40200022
5M- 22
40200022
22
35.02
33.88
200
200
0.43
Aluminium
40200023
5M- 23
40200023
23
36.61
35.47
200
200
0.48
Aluminium
40200024
5M- 24
40200024
24
38.20
37.06
200
200
0.52
Aluminium
40200025
5M- 25
40200025
25
39.79
38.65
200
200
0.57
Aluminium
40200026
5M- 26
40200026
26
41.38
40.24
200
200
0.62
Aluminium
40200027
5M- 27
40200027
27
42.97
41.83
200
200
0.67
Aluminium
40200028
5M- 28
40200028
28
44.56
43.42
200
200
0.73
Aluminium
40200030
5M- 30
40200030
30
47.75
46.61
200
200
0.84
Aluminium
40200032
5M- 32
40200032
32
50.93
49.79
200
200
0.97
Aluminium
40200034
5M- 34
40200034
34
54.11
52.97
200
200
1.11
Aluminium
40200036
5M- 36
40200036
36
57.30
56.16
200
200
1.25
Aluminium
40200038
5M- 38
40200038
38
60.48
59.34
200
200
1.40
Aluminium
40200040
5M- 40
40200040
40
63.66
62.52
200
200
1.55
Aluminium
40200042
5M- 42
40200042
42
66.85
65.71
200
200
1.73
Aluminium
40200044
5M- 44
40200044
44
70.03
68.89
200
200
1.90
Aluminium
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성