카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
HT - High temperature vortex cooler
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Vortex Range
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/05_thermal_management/02_vortex_range/ht.prj},{NB=HT4640(0)},{ITEM=HT4640},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Vortex cooler 820W, 184},{MAT=Aluminium},{IP=IP 66 | TYPE 4},{H=184},{SI=Yes},{LPRV=Yes},{AF=1133},{N=78},{CCAP=820},{ICD=48},{AI=1/4\"},{MASS=1.05},{EAN=8713574191532},{TARIFFN=-},{MI=URL},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
IP
Protection
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
SI
Silencer included
ⁿ/ₐ
LPRV
Low pressure relief valve
ⁿ/ₐ
AF
Air flow
[l/min]
N
Noise
[dB]
CCAP
Cooling Capacity
[W]
ICD
Instalation cutout diameter
[mm]
AI
Air inlet
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
HT4615
HT4615
Vortex cooler 293W, 184
Aluminium
IP 66 | TYPE 4
184
Yes
Yes
425
73
293
48
1/4"
1.20
8713574191518
HT4630
HT4630
Vortex cooler 586W, 184
Aluminium
IP 66 | TYPE 4
184
Yes
Yes
850
74
586
48
1/4"
0.85
8713574191525
HT4640
HT4640
Vortex cooler 820W, 184
Aluminium
IP 66 | TYPE 4
184
Yes
Yes
1133
78
820
48
1/4"
1.05
8713574191532
HT4615SS
HT4615SS
Vortex cooler 293W, 184
Stainless steel
IP 66 | TYPE 4X
184
Yes
Yes
425
73
293
48
1/4"
1.20
8713574117457
HT4630SS
HT4630SS
Vortex cooler 586W, 184
Stainless steel
IP 66 | TYPE 4X
184
Yes
Yes
850
74
586
48
1/4"
0.85
8713574117464
HT4640SS
HT4640SS
Vortex cooler 820W, 184
Stainless steel
IP 66 | TYPE 4X
184
Yes
Yes
1133
78
820
48
1/4"
2.30
8713574117471
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성