카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
HPC - Mini chuck
SHAKO
Pneumatic Actuators
Gripper cylinder
HYC/HPC
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/gripper_cylinder/hyc_hpc/hpc_asmtab.prj},{NB=HPC-16(25)},{TYPE=HPC},{BS=16},{ST=},{NOS=},{POS=25.0},{AO=33},{AC=25},{B=58.5},{C=15},{D=28},{E=14},{F1=3.4},{F2=6.0},{F3=3.5},{G1=4},{G2=0.7},{G3=8.0},{H=21.0},{I=14},{J1=3},{J2=0.5},{K=M5xP0.8},{L=23.0},{M=8.0},{N=6},{O3=8.0},{P=25.5},{Q=24},{R=28},{S3=8.0},{T=26},{U=22},{V=14},{W=34},{X1=8},{X2=3},{Y1=4},{Y2=11},{PPATH=assemblies/hpc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BS
Bore size
[mm]
AO
A(Open)
[mm]
AC
A(Closed)
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
HPC-10
10
22
18
45.0
13
18
11
M3xP0.5xL8
M3xP0.5xDepth5.0
15.5
10
M3xP0.5Through
M3xP0.5
20.0
7.0
6
M3xP0.5xL8.0
20.0
18
18
M3xP0.5xL5.0
17
16
10
23
6
3
4
7
HPC-16
16
33
25
58.5
15
28
14
Φ3.4 through,Φ6 Counter b...
M4xP0.7xDepth8.0
21.0
14
M3xP0.5Through
M5xP0.8
23.0
8.0
6
M4xP0.7xL8.0
25.5
24
28
M4xP0.7xL8.0
26
22
14
34
8
3
4
11
HPC-20
20
44
32
69.5
19
36
15
Φ4.3 through,Φ8 Counter b...
M5xP0.8xDepth10.0
22.0
16
M4xP0.7Through
M5xP0.8
28.0
9.0
8
M5xP0.8xL10.0
28.0
30
36
M5xP0.8xL10.0
35
26
16
45
10
4
6
12
HPC-25
25
51
37
79.5
24
40
16
Φ5.3 through,Φ9.5 Counter...
M6xP1.0xDepth12.0
24.5
20
M5xP0.8Through
M5xP0.8
30.5
9.5
18
M6xP1.0xL12.0
31.5
36
40
M6xP1.0xL10.0
40
32
20
52
12
5
8
14
HPC-32
32
60
44
88.0
31
50
18
Φ5.3 through,Φ9.5 Counter...
M6xP1.0xDepth15.0
30.0
26
M6xP1.0Through
M5xP0.8
34.0
10.0
24
M6xP1.0xL15.0
37.5
44
50
M6xP1.0xL10.0
46
40
26
60
15
7
9
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성