Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
Deutsch
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Assistant / configurator for product selection included
Calculator included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
End-of-life information included
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Following languages are included:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HP - Foot mounting
Festo
Products
Pneumatic drives
Cylinder attachments and accessories
Mounting components for drive units
Foot mountings
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_d/f_mount/hp_asmtab.prj},{NB=150731 HP-25---(50)},{TNR=150731},{TYP=HP-25},{INFO=},{DIST=50},{B1=44.000},{B2=32.500},{B3=18.000},{B4=32.500},{H1=18.100},{H2=13.250},{H3=3.300},{H4=0.000},{H5=17.000},{D1=4.500},{D2=5.500},{D3=3.000},{D4=17.000},{L1=19.000},{L2=13.000},{L3=3.000},{L4=1.500},{L5=0.000},{L6=2.000},{R=0.000},{R1=5.000},{R2=0.000},{CNSMASSEXACT=0.061},{FORM=3},{KDM=25},{D912D=4.000},{D912L=12.000},{PPATH=assemblies/hp_asmtpl.prj},{EOLDATE=},{GTIN=4052568030414}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
R2
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
158470 HP-8
158470
HP-8
19.200
13.000
4.000
13.000
23.300
20.250
1.500
13.000
13.750
3.400
3.400
1.800
13.000
12.000
9.000
2.000
1.000
0.000
1.500
0.000
0.017
4052568035273
158471 HP-12
158471
HP-12
24.600
18.600
6.000
18.600
28.800
25.800
1.200
18.600
20.000
3.400
3.400
1.800
0.000
12.000
9.000
2.000
1.000
0.000
1.500
0.000
0.023
4052568035280
158472 HP-18
158472
HP-18
33.200
24.000
7.000
24.000
40.800
36.000
2.000
24.000
24.000
5.500
5.500
2.800
23.000
18.000
13.250
3.000
1.500
0.000
2.000
0.000
0.059
4052568011666
150731 HP-25
150731
HP-25
44.000
32.500
18.000
32.500
18.100
13.250
3.300
0.000
17.000
4.500
5.500
3.000
17.000
19.000
13.000
3.000
1.500
0.000
2.000
0.000
0.061
4052568030414
150732 HP-32
150732
HP-32
52.000
40.000
21.000
38.000
24.000
17.000
3.000
0.000
22.200
5.500
6.600
4.000
17.000
24.000
17.000
4.000
2.000
20.300
2.000
7.000
0.117
4052568010362
150733 HP-40
150733
HP-40
62.000
49.000
28.000
45.000
29.000
21.500
2.000
0.000
29.000
5.500
6.600
4.000
11.000
26.000
17.500
5.000
2.500
20.800
2.000
8.500
0.188
4052568030421
150734 HP-50
150734
HP-50
87.000
72.000
44.000
65.000
33.500
25.000
2.000
0.000
36.000
6.600
9.000
6.000
11.000
36.000
25.000
6.000
3.000
29.500
3.000
11.000
0.243
4052568030438
150735 HP-63
150735
HP-63
102.000
83.000
44.000
75.000
39.700
27.500
3.000
0.000
39.000
9.000
11.000
6.000
14.000
41.500
28.000
6.000
3.000
33.500
3.000
13.500
0.305
4052568030445
158453 HP-80
158453
HP-80
128.000
72.000
102.000
72.000
64.000
49.000
15.000
0.000
57.000
13.500
13.000
21.600
20.000
40.000
28.000
8.000
3.500
0.000
3.000
0.000
0.620
4052568071370
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성