피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HM - Head Press Fit Metric
Harcourt
Drill Bushings
Head Press Fit Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/drill_bushings/head_press_fit/hm.prj},{NB=HM4-6_0.35MM},{MAT=},{CON=},{OD=4},{ID=0.35},{ID1=[0.35-1.8/0.01]},{IDTOL=},{L=6},{L1=6,9},{CB=},{F=7},{G=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
OD
[mm]
TOL
ID Tolerances
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
HM4-6_0.35MM
HM4-6_0.35MM
4
+.002/+.008
7
2.0
HM5-6_1.81MM
HM5-6_1.81MM
5
+.002/+.008
8
2.0
HM6-8_2.61MM
HM6-8_2.61MM
6
+.002/+.008
9
2.5
HM7-8_3.31MM
HM7-8_3.31MM
7
+.004/+.012
10
2.5
HM8-8_4.01MM
HM8-8_4.01MM
8
+.004/+.012
11
2.5
HM10-10_5.01MM
HM10-10_5.01MM
10
+.004/+.012
13
3.0
HM12-10_6.01MM
HM12-10_6.01MM
12
+.005/+.014
15
3.0
HM15-12_8.01MM
HM15-12_8.01MM
15
+.005/+.014
18
3.0
HM18-12_10.01MM
HM18-12_10.01MM
18
+.006/+.017
22
4.0
HM22-16_12.01MM
HM22-16_12.01MM
22
+.006/+.017
26
4.0
HM26-16_15.01MM
HM26-16_15.01MM
26
+.006/+.017
30
4.0
HM30-20_18.01MM
HM30-20_18.01MM
30
+.007/+.020
34
5.0
HM35-20_22.01MM
HM35-20_22.01MM
35
+.007/+.020
39
5.0
HM42-25_26.01MM
HM42-25_26.01MM
42
+.007/+.020
46
5.0
HM48-25_30.01MM
HM48-25_30.01MM
48
+.009/+.025
52
5.0
HM55-30_35.01MM
HM55-30_35.01MM
55
+.009/+.025
59
5.0
HM62-30_42.01MM
HM62-30_42.01MM
62
+.009/+.025
66
6.0
HM70-30_48.01MM
HM70-30_48.01MM
70
+.009/+.025
74
6.0
HM78-35_55.01MM
HM78-35_55.01MM
78
+.010/+.029
82
6.0
HM85-35_63.01MM
HM85-35_63.01MM
85
+.010/+.029
90
6.0
HM95-40_70.01MM
HM95-40_70.01MM
95
+.010/+.029
100
6.0
HM105-40_78.01MM
HM105-40_78.01MM
105
+.010/+.029
110
6.0
HM115-45_85.01MM
HM115-45_85.01MM
115
+.012/+.034
120
6.0
HM125-45_95.01MM
HM125-45_95.01MM
125
+.012/+.034
130
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성