카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
High-strength blind rivet M-LOCK countersunk (100°) with grooved aluminum mandrel
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
High strength blind rivets
High-strength blind rivet M-LOCK
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/hochfeste_blindniete/hochfeste_bliendniete_m_lock/hochfeste_bliendniete_m_lock_senkkopf_g_n_a.prj},{NB=7776648120_0_0_4.8_0},{DA=4.8},{ART=7776648120},{KTXT=M-LOCK, Hochfeste Blindniete, Senkkopf 100° mit gerilltem Nietdorn},{MATD=Aluminium},{MATH=Aluminium AlMg 5 (5056 A)},{KBV=[3.2:8.4]},{KB=0.0},{D1=4.8},{L=12.0},{FMAX=20.0},{D2=8.3},{K=2.20},{D=3.00},{P=≥ 27.0},{BH=[4.9:5.1]},{B=0.0},{S=3000},{Z=2200},{N=222},{F=0},{EAN=4049337245513},{SKU=7776648120-74},{ZTN=83082000},{ZU=-},{SD=-},{ROHS=ja},{PH=27.000},{VERS=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Sleeve material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
FMAX
Fmax
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
ⁿ/ₐ
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
N
Rivet mandrel ejection force
[N]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
SKU
SKU Number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ZU
DIBT approval
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7776648120
4.8
7776648120
M-LOCK, high-strength bli...
Aluminum
Aluminum AlMg 5 (5056 A)
4.8
12.0
20.0
8.3
2.20
3.00
≥ 27.0
3000
2200
222
4049337245513
7776648120-74
83082000
-
-
Yes
7776648160
4.8
7776648160
M-LOCK, high-strength bli...
Aluminum
Aluminum AlMg 5 (5056 A)
4.8
16.0
26.3
8.3
2.20
3.00
≥ 27.0
3000
2200
222
4049337245490
7776648160-74
83082000
-
-
Yes
7776664160
6.4
7776664160
M-LOCK, high-strength bli...
Aluminum
Aluminum AlMg 5 (5056 A)
6.4
16.0
27.2
10.1
2.40
4.00
≥ 31.0
6000
4200
445
4049337245476
7776664160-74
83082000
-
-
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성