피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HGW-CA-HA1
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiangdaogui
hgw-ca-ha
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/hgw-ca-ha/hgw-ca-ha-zpt.prj},{NB=LAE21-HGW30HA-R-L200-N-Z0},{CODE=LAE2},{NOBPR=1},{MODEL=HGW30HA},{HG=HG : HG Series},{BE=W : Flange Type},{ME=30},{LE=H : Super Heavy Load},{BG=A : Mounting From Top},{BG1=R},{PG=Z0},{LR=200},{PE=N},{DN=},{H=42},{H1=6.0},{N=31.0},{W=90},{B=72},{B1=9.0},{C=52},{L1=93.0},{L=120.4},{K1=25.75},{K2=6.00},{G=12.0},{M=M10},{T=8.5},{T1=16.0},{H2=6.50},{H3=10.8},{WR=28},{HR=26.0},{D=14.0},{H4=12.0},{D2=9.0},{P=80},{E=20.0},{FBSOSR=M8x25},{BD=58.6},{BRD=93.99},{MR=0.88},{MP=0.92},{MY=0.92},{SW=1.44},{GRW=4.47},{PPATH=hgw-ca-ha.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
HG
HG系列
ⁿ/ₐ
BE
Block Type
ⁿ/ₐ
ME
Model size
ⁿ/ₐ
LE
Load Type
ⁿ/ₐ
BG
Block Mounting
ⁿ/ₐ
H
Assembly specification (mm)
ⁿ/ₐ
H1
Assembly specification (mm)
ⁿ/ₐ
N
Assembly specification (mm)
ⁿ/ₐ
W
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
B
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
B1
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
C
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
L1
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
L
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
K1
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
K2
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
G
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
M
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
T
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
T1
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
H2
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
H3
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
WR
Guide rail size
ⁿ/ₐ
HR
Guide rail size
ⁿ/ₐ
D
Guide rail size
ⁿ/ₐ
H4
h Guide rail size
ⁿ/ₐ
D2
d Guide rail size
ⁿ/ₐ
P
Guide rail size
ⁿ/ₐ
E
Guide rail size
ⁿ/ₐ
FBSOSR
Fixing bolt size of slide rail(mm)
ⁿ/ₐ
BD
Basic dynamic rated load(KN)
ⁿ/ₐ
BRD
Basic static rated load(KN)
ⁿ/ₐ
MR
(KN-M)Allowable static moment
ⁿ/ₐ
MP
(KN-M)Allowable static moment
ⁿ/ₐ
MY
(KN-M)Allowable static moment
ⁿ/ₐ
SW
Slider weight/kg
ⁿ/ₐ
GRW
Guide rail weight kg/m
ⁿ/ₐ
LAE21-HGW15CA-R-L160-N-Z0
LAE21-HGW15CA-R-L160-N-Z0
LAE2
HGW15CA
HG : HG Series
W : Flange Type
15
C : Heavy Load
A : Mounting From Top
24
4.3
16.0
47
38
4.5
30
39.4
61.4
8.00
4.85
5.3
M5
6.0
8.9
3.95
3.7
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
20.0
M4x16
14.7
23.47
0.12
0.10
0.10
0.17
1.45
LAE21-HGW20CA-R-L160-N-Z0
LAE21-HGW20CA-R-L160-N-Z0
LAE2
HGW20CA
HG : HG Series
W : Flange Type
20
C : Heavy Load
A : Mounting From Top
30
4.6
21.5
63
53
5.0
40
50.5
77.5
10.25
6.00
12.0
M6
8.0
10.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
20.0
M5x16
27.1
36.68
0.27
0.20
0.20
0.40
2.21
LAE21-HGW20HA-R-L160-N-Z0
LAE21-HGW20HA-R-L160-N-Z0
LAE2
HGW20HA
HG : HG Series
W : Flange Type
20
H : Super Heavy Load
A : Mounting From Top
30
4.6
21.5
63
53
5.0
40
65.2
92.2
17.60
6.00
12.0
M6
8.0
10.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
20.0
M5x16
32.7
47.96
0.35
0.35
0.35
0.52
2.21
LAE21-HGW25CA-R-L160-N-Z0
LAE21-HGW25CA-R-L160-N-Z0
LAE2
HGW25CA
HG : HG Series
W : Flange Type
25
C : Heavy Load
A : Mounting From Top
36
5.5
23.5
70
57
6.5
45
58.0
84.0
10.70
6.00
12.0
M8
8.0
14.0
6.00
5.0
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
20.0
M6x20
34.9
52.82
0.42
0.33
0.33
0.59
3.21
LAE21-HGW25HA-R-L160-N-Z0
LAE21-HGW25HA-R-L160-N-Z0
LAE2
HGW25HA
HG : HG Series
W : Flange Type
25
H : Super Heavy Load
A : Mounting From Top
36
5.5
23.5
70
57
6.5
45
78.6
104.6
21.00
6.00
12.0
M8
8.0
14.0
6.00
5.0
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
20.0
M6x20
42.2
69.07
0.56
0.57
0.57
0.80
3.21
LAE21-HGW30CA-R-L200-N-Z0
LAE21-HGW30CA-R-L200-N-Z0
LAE2
HGW30CA
HG : HG Series
W : Flange Type
30
C : Heavy Load
A : Mounting From Top
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
70.0
97.4
14.25
6.00
12.0
M10
8.5
16.0
6.50
10.8
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
48.5
71.87
0.66
0.53
0.53
1.09
4.47
LAE21-HGW30HA-R-L200-N-Z0
LAE21-HGW30HA-R-L200-N-Z0
LAE2
HGW30HA
HG : HG Series
W : Flange Type
30
H : Super Heavy Load
A : Mounting From Top
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
93.0
120.4
25.75
6.00
12.0
M10
8.5
16.0
6.50
10.8
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
58.6
93.99
0.88
0.92
0.92
1.44
4.47
LAE21-HGW35CA-R-L200-N-Z0
LAE21-HGW35CA-R-L200-N-Z0
LAE2
HGW35CA
HG : HG Series
W : Flange Type
35
C : Heavy Load
A : Mounting From Top
48
7.5
33.0
100
82
9.0
62
80.0
112.4
14.60
7.00
12.0
M10
10.1
18.0
9.00
12.6
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
64.6
93.88
1.16
0.81
0.81
1.56
6.30
LAE21-HGW35HA-R-L200-N-Z0
LAE21-HGW35HA-R-L200-N-Z0
LAE2
HGW35HA
HG : HG Series
W : Flange Type
35
H : Super Heavy Load
A : Mounting From Top
48
7.5
33.0
100
82
9.0
62
105.8
138.2
27.50
7.00
12.0
M10
10.1
18.0
9.00
12.6
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
77.9
122.77
1.54
1.40
1.40
2.06
6.30
LAE21-HGW45CA-R-L255-N-Z0
LAE21-HGW45CA-R-L255-N-Z0
LAE2
HGW45CA
HG : HG Series
W : Flange Type
45
C : Heavy Load
A : Mounting From Top
60
9.5
37.5
120
100
10.0
80
97.0
139.4
13.00
10.00
12.9
M12
15.1
22.0
8.50
20.5
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
22.5
M12x35
103.8
146.71
1.98
1.55
1.55
2.79
10.41
LAE21-HGW45HA-R-L255-N-Z0
LAE21-HGW45HA-R-L255-N-Z0
LAE2
HGW45HA
HG : HG Series
W : Flange Type
45
H : Super Heavy Load
A : Mounting From Top
60
9.5
37.5
120
100
10.0
80
128.8
171.2
28.90
10.00
12.9
M12
15.1
22.0
8.50
20.5
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
22.5
M12x35
125.3
191.85
2.63
2.68
2.68
3.69
10.41
LAE21-HGW55CA-R-L300-N-Z0
LAE21-HGW55CA-R-L300-N-Z0
LAE2
HGW55CA
HG : HG Series
W : Flange Type
55
C : Heavy Load
A : Mounting From Top
70
13.0
43.5
140
116
12.0
95
117.7
166.7
17.35
11.00
12.9
M14
17.5
26.5
12.00
19.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
30.0
M14x45
153.2
211.23
3.69
2.64
2.64
4.52
15.08
LAE21-HGW55HA-R-L300-N-Z0
LAE21-HGW55HA-R-L300-N-Z0
LAE2
HGW55HA
HG : HG Series
W : Flange Type
55
H : Super Heavy Load
A : Mounting From Top
70
13.0
43.5
140
116
12.0
95
155.8
204.8
36.40
11.00
12.9
M14
17.5
26.5
12.00
19.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
30.0
M14x45
184.9
276.23
4.88
4.57
4.57
5.96
15.08
LAE21-HGW65CA-R-L370-N-Z0
LAE21-HGW65CA-R-L370-N-Z0
LAE2
HGW65CA
HG : HG Series
W : Flange Type
65
C : Heavy Load
A : Mounting From Top
90
15.0
53.5
170
142
14.0
110
144.2
200.2
23.10
14.00
12.9
M16
25.0
37.5
15.00
15.0
63
53.0
26.0
22.0
18.0
150
35.0
M16x50
213.2
287.48
6.65
4.27
4.27
9.17
21.18
LAE21-HGW65HA-R-L370-N-Z0
LAE21-HGW65HA-R-L370-N-Z0
LAE2
HGW65HA
HG : HG Series
W : Flange Type
65
H : Super Heavy Load
A : Mounting From Top
90
15.0
53.5
170
142
14.0
110
203.6
259.6
52.80
14.00
12.9
M16
25.0
37.5
15.00
15.0
63
53.0
26.0
22.0
18.0
150
35.0
M16x50
277.8
420.17
9.38
7.38
7.38
12.89
21.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HGH-CA-HA1
VIPDO
26.01.2024
HGW-CC-HC-1
VIPDO
26.01.2024
HGW-CB-HB-1
VIPDO
26.01.2024
with Screw driver slot (CF,CF...R,UUR,UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
HGL-CA-HA1
VIPDO
26.01.2024
MGW-C-H-01
VIPDO
26.01.2024
HG Series
AKD
20.09.2023
linear guide - lsh_series_rail
AirTAC
05.01.2024
MGN-C-H-01
VIPDO
26.01.2024
Model SR-M1W
THK CO.,LTD.
23.05.2024
MAE-STLGE-BK-VN - Pillow Block Bearing Units BK, for Fixed Side, nickel-pla...
MÄDLER
26.04.2024
Ball screw drive KGT
Neff Gewindetriebe
03.05.2024
SKF-361T - Linear Carriages - Profile Rail Guide
Essentra Components
19.04.2016
EGH-SA-CA-01
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성