您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
HGE - 锌合金铰链-铝型材专用
上隆SAMLO
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/hinges/hge.prj},{NB=HGE-40},{TYPECODE=HGE},{NO=40},{A=63.0},{B=50},{C=6.5},{D=12},{E=30},{F=40.0},{G=20.0},{H=31.5},{T=6.5},{S=12.0},{SERIES=40 Series},{CATALOG=hge.jpg},{T1=12.000},{T2=4.000},{T3=3.000},{R1=6.000},{PPATH=hge/assmblies/hge_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
NO
Number
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SERIES
适用系列
ⁿ/ₐ
HGE-20
HGE
20
40.0
40
5.5
10
25
20.0
10.0
20.0
5.0
9.0
20 Series
HGE-30
HGE
30
53.0
50
6.5
12
30
30.0
15.0
26.5
6.0
11.5
30 Series
HGE-40
HGE
40
63.0
50
6.5
12
30
40.0
20.0
31.5
6.5
12.0
40 Series
HGE-45
HGE
45
68.0
50
6.5
12
30
45.0
22.5
34.0
6.5
12.0
45 Series
HGE-3040
HGE
3040
58.0
50
6.5
12
30
35.0
15.0
26.5
6.5
12.0
30,40 Series Connect
HGE-4045
HGE
4045
65.5
50
6.5
12
30
42.5
20.0
31.5
6.5
12.0
40,45 Series Connect
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
国标 滑块螺母 - 螺栓螺母系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
CMM.AL - 铰链
Elesa+Ganter
28.03.2024
HHSZ, HHSZD, HHSZT - 重物用蝶形铰链
Misumi
04.06.2021
E-HFV03 - 不锈钢蝶形铰链,圆孔型/平型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CFM-VD - 铰链
Elesa+Ganter
28.03.2024
K1481 - Zinc release
KIPP USA
21.05.2024
E-HFR51_56 - 不锈钢蝶形铰链 锥孔型/锥孔型经济型/沉孔型 平型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFR24 - 不锈钢蝶形铰链 铝框架专用 平型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
C-HHSZB - 经济型 蝶形铰链 重物用 含轴承
Misumi
28.09.2022
LD03PC - 平型蝶形铰链-铸造型·锥孔型
HEFA
29.04.2024
LD46C - 锌合金蝶形铰链-锥孔型-平型·经济型
HEFA
29.04.2024
Stainless Steel Hinge 60 x 60
FATH
19.03.2024
Stainless Steel Combi Hinge 20 MINI, Non-detachable
FATH
19.03.2024
滑块螺母 - 螺栓螺母系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表