HGBUB,HGBUM,HGBUS - 铰链座-双耳环U型- W尺寸/H尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hgbub.prj},{NB=HGBUB10-W10-H30},{TS1='1','H7 Type', '2','H7 Type with Tap','3','Oil Free Type','4','Key Grooves Type'},{MAT=1},{ST=1},{D=10},{DTOL1=+0.015/0},{DTOL2=+0.068/0},{W=10},{W2=[10:30/1]},{W3=15,16,18},{W4=[10:30/1]},{H=30},{H2=[30:40/5]},{H3=30},{A=50},{F=38},{K=14},{T1=16},{T2=25},{G=14},{M=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{N=M4},{NNDM=4.000},{NKDM=3.242},{N1=M4 Depth7},{N1NDM=4.000},{N1KDM=3.242},{N1L=7},{P=10},{AA=9.5},{KEYNO=4},{BOLTL=8},{DD1=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
N
[mm]
HGBUB2-W3-H15
HGBUB2-W3-H15
2
+0.01/0
13
7
18
10
6
M3
-
HGBUB3-W3-H20
HGBUB3-W3-H20
3
+0.01/0
16
8
25
10
9
M3
M3
HGBUB4-W4-H20
HGBUB4-W4-H20
4
+0.012/0
19
11
25
10
9
M3
M3
HGBUB5-W5-H25
HGBUB5-W5-H25
5
+0.012/0
25
16
31
12
12
M4
M4
HGBUB6-W6-H25
HGBUB6-W6-H25
6
+0.012/0
32
20
33
12
12
M4
M4
HGBUB8-W8-H30
HGBUB8-W8-H30
8
+0.015/0
38
26
38
14
16
M5
M4
HGBUB10-W10-H30
HGBUB10-W10-H30
10
+0.015/0
50
38
40
14
16
M5
M4
HGBUB12-W12-H30
HGBUB12-W12-H30
12
+0.018/0
50
38
40
14
19
M5
M5
HGBUB13-W13-H30
HGBUB13-W13-H30
13
+0.018/0
50
38
40
14
19
M5
M5
HGBUB14-W14-H35
HGBUB14-W14-H35
14
+0.018/0
50
36
47
15
22
M6
M5
HGBUB15-W15-H35
HGBUB15-W15-H35
15
+0.018/0
50
36
47
15
22
M6
M5
HGBUB16-W16-H35
HGBUB16-W16-H35
16
+0.018/0
50
36
47
15
22
M6
M6
HGBUB20-W20-H40
HGBUB20-W20-H40
20
+0.021/0
65
47
54
18
25
M8
M6
HGBUB25-W25-H40
HGBUB25-W25-H40
25
+0.021/0
65
47
57
18
30
M8
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表