HGA81 82 - buckle large
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hga81_82.prj},{NB=HGA81-116},{CODE=HGA81},{TYPE=large},{MAT=SUS304},{SUR=cylinder polishing},{SPE=116},{L1=116},{L2=62},{L3=11},{L4=35},{L5=49},{W1=30},{W2=55},{W3=25},{H1=38},{H2=21},{H3=13},{TT=2},{P1=22.5},{P2=15},{P3=20},{P4=-},{P5=-},{P6=20},{P7=40},{N=2},{LOAD=90},{WEI=0.338},{LINK=website link},{PPATH=hga81_82/assem/hga81_82_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specification
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
L
[mm]
L5
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
TT
t
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
P5
[mm]
P6
[mm]
P7
[mm]
N
[PCS]
LOAD
stretch load (kgf)
ⁿ/ₐ
WEI
reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HGA81-116
HGA81
large
SUS304
cylinder polishing
116
116
62
11
35
49
30
55
25
38
21
13
2
22.5
15
20
-
-
20
40
2
90
0.338
HGA82-116
HGA82
large
SPCC
Color zinc plating
116
116
62
11
35
49
30
55
25
38
21
13
2
22.5
15
20
-
-
20
40
2
90
0.338
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성