HGA81 82 - 搭扣 大型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hga81_82.prj},{NB=HGA81-116},{CODE=HGA81},{TYPE=large},{MAT=SUS304},{SUR=cylinder polishing},{SPE=116},{L1=116},{L2=62},{L3=11},{L4=35},{L5=49},{W1=30},{W2=55},{W3=25},{H1=38},{H2=21},{H3=13},{TT=2},{P1=22.5},{P2=15},{P3=20},{P4=-},{P5=-},{P6=20},{P7=40},{N=2},{LOAD=90},{WEI=0.338},{LINK=website link},{PPATH=hga81_82/assem/hga81_82_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
L
[mm]
L5
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
TT
t
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
P5
[mm]
P6
[mm]
P7
[mm]
N
[PCS]
LOAD
拉伸承重 (kgf)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量 (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HGA81-116
HGA81
大型
SUS304
滚筒抛光
116
116
62
11
35
49
30
55
25
38
21
13
2
22.5
15
20
-
-
20
40
2
90
0.338
HGA82-116
HGA82
大型
SPCC
镀彩锌
116
116
62
11
35
49
30
55
25
38
21
13
2
22.5
15
20
-
-
20
40
2
90
0.338
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表