피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG60B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.60
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg60b.prj},{NB=HG60B36_()},{TYPE=HG60B},{NOT=36},{NOTX=36.000},{DP=218.57},{DO=229},{MATC=},{SD=20},{SURFT=},{BD=83},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
HG60B31
HG60B
31
188.30
199
176.39
176.15
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
HG60B32
HG60B
32
194.35
205
182.44
182.44
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
HG60B33
HG60B
33
200.41
211
188.50
188.27
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
HG60B34
HG60B
34
206.46
217
194.55
194.55
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
HG60B35
HG60B
35
212.52
223
200.61
200.40
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
HG60B36
HG60B
36
218.57
229
206.66
206.66
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
HG60B38
HG60B
38
230.69
241
218.78
218.78
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
HG60B40
HG60B
40
242.80
253
230.89
230.89
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
HG60B42
HG60B
42
254.92
266
243.01
243.01
11.7
Induction hardening
W : Welding type
20
The tooth profile in the ...
HG60B45
HG60B
45
273.09
284
261.18
261.01
11.7
Induction hardening
W : Welding type
20
The tooth profile in the ...
HG60B48
HG60B
48
291.27
302
279.36
279.36
11.7
Induction hardening
W : Welding type
20
The tooth profile in the ...
HG60B50
HG60B
50
303.39
314
291.48
291.48
11.7
Induction hardening
W : Welding type
20
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성