HG60B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg60b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_HG60B36D22D21_BB1_ (83 H 7 40 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=HG60B},{NOT=36},{NOTX=36.000},{DP=218.57},{DO=229},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=83.0},{BDMAX=83.0},{SD1=22.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=40.0},{BLMAX=40.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=21.0},{SDMIN=21.0},{SDMIN1=22.000},{SDMIN2=23.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG60B31D22D21_BB1
HG60B
31
188.30
199
176.39
176.15
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B32D22D21_BB1
HG60B
32
194.35
205
182.44
182.44
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B33D22D21_BB1
HG60B
33
200.41
211
188.50
188.27
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B34D22D21_BB1
HG60B
34
206.46
217
194.55
194.55
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B35D22D21_BB1
HG60B
35
212.52
223
200.61
200.40
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B36D22D21_BB1
HG60B
36
218.57
229
206.66
206.66
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B38D22D21_BB1
HG60B
38
230.69
241
218.78
218.78
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B40D22D21_BB1
HG60B
40
242.80
253
230.89
230.89
11.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B42D22D21_BB1
HG60B
42
254.92
266
243.01
243.01
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B45D22D21_BB1
HG60B
45
273.09
284
261.18
261.01
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B48D22D21_BB1
HG60B
48
291.27
302
279.36
279.36
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B50D22D21_BB1
HG60B
50
303.39
314
291.48
291.48
11.7
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
8.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表