HG50-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/2b_type/hg502b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_HG50-2B27D19_K-_0-N/A_(H 750 0 0 N/A N/A)},{TYPE=HG50-2B},{NOT=27},{NOTX=27.000},{DP=136.74},{DO=145},{MATC=},{SD=19.0},{SDMIN=19.000},{SDMAX=70.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=105},{BDMAX=105.000},{BL=50},{BLMAX=50.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG50-2B26D19
HG50-2B
26
131.70
140
121.54
121.54
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50-2B27D19
HG50-2B
27
136.74
145
126.58
126.35
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50-2B28D19
HG50-2B
28
141.79
150
131.63
131.63
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50-2B30D19
HG50-2B
30
151.87
161
141.71
141.71
8.4
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表