카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HG22S36 - Slide Rails - Heavy Load Stainless Steel, Two-Step
PRiCi FA
Straight moving parts
Oil Free Plates·Guide Rails·Spline Shaft
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a20/hg22s36_asmtab.prj},{NB=HG22S3630},{RMAT=Equivalent to SUS304},{RSUR=-},{MAT2=SUS304},{SUR2=ben se yang ji},{BMAT=Equivalent to SUS440C},{CODE=HG22S36},{MYCODE=M_SSRRH36},{VAR02=30},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=hg22s36_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
RMAT
Rail Material
ⁿ/ₐ
BMAT
Ball Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Rail Length
[mm]
FIX04
Stroke
[mm]
FIX06
A
[mm]
FIX08
Ba
[mm]
FIX10
C
[mm]
FIX12
D
[mm]
FIX14
E
[mm]
FIX16
F
[mm]
FIX18
Load Rating
[N/2 pcs.]
HG22S3630
HG22S3630
Equivalent to SUS304
Equivalent to SUS440C
HG22S36
304.8
227
-
149.2
273.0
-
152.8
254.4
1119
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성