피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
HFY - Pneumatic finger
SXQD
actuating element
pneumatic finger
HFY
Powered by
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/pneumatic_finger/hfy_series/hfy_asmtab.prj},{NB=HFY16_-5},{MODEL=HFY},{BORE=16},{POS=-5},{ST1=-5,15},{A=62.5},{AB=44.5},{B=23.5},{C=30.5},{CA=24},{D=8.0},{DA=7},{E=M3x0.5},{E1=3.0},{E2=0.50},{EA=4.0},{EB=7.0},{F=16},{FA=19.0},{K=M4x0.7},{K1=4},{K2=0.7},{KA=7.0},{KB=24},{KC=24.5},{L=M4x0.7},{L1=4},{L2=0.7},{LA=8},{LB=22},{LC=15},{M=M4x0.7},{M1=4},{M2=0.7},{MA=8},{MB=16.0},{MC=30.0},{N=17},{NA=1.5},{P=M5x0.8},{P1=5},{P2=0.8},{PA=18.5},{PB=13.0},{UA=30},{UB=10},{PPATH=assemblies/hfy_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
ST1
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
HFY6
6
-5,15
47.5
36.0
10.5
20.0
14
4.0
4
M2x0.4
2.5
5.0
11
12.0
M3x0.5
10.5
12
26.0
7
1.5
M3x0.5
19.0
1.5
30
10
HFY10
10
-5,15
52.5
38.5
16.5
23.0
14
6.4
4
M2.5x0.45
3.0
5.7
12
14.5
M3x0.5
5.0
16
23.0
M3x0.5
6
18
12
M3x0.5
6
11.5
27.0
11
1.5
M3x0.5
19.0
10.0
30
10
HFY16
16
-5,15
62.5
44.5
23.5
30.5
24
8.0
7
M3x0.5
4.0
7.0
16
19.0
M4x0.7
7.0
24
24.5
M4x0.7
8
22
15
M4x0.7
8
16.0
30.0
17
1.5
M5x0.8
18.5
13.0
30
10
HFY20
20
-5,15
78.0
55.0
27.5
42.0
30
10.0
8
M4x0.7
5.0
9.0
20
23.5
M5x0.8
8.0
30
29.0
M5x0.8
10
32
18
M5x0.8
10
18.5
35.0
21
1.5
M5x0.8
22.0
15.0
30
10
HFY25
25
-5,15
92.0
60.5
33.5
52.0
36
12.0
10
M5x0.8
8.0
12.0
27
33.0
M6x1
10.0
36
30.0
M6x1
12
40
22
M6x1
10
22.0
36.5
26
1.5
M5x0.8
23.5
20.0
30
10
HFY32
32
-5,15
96.5
68.0
40.0
60.0
42
18.0
10
M6x1
6.0
14.0
27
29.5
M6x1
10.0
44
37.5
M6x1
12
46
26
M6x1
10
26.0
30.0
34
2.0
M5x0.8
31.0
24.0
30
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
13.12.2022
High-Resolution Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
PK Series
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
KHZ2 - Pneumatic parallel gripper
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
YMKC - YMKC
YSC
27.09.2023
KHC - PNEUMATIC ANGULAR GRIPPER
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
ACK - Angle cylinder
SXQD
19.10.2023
ML - Pneumatic swing clamping cylinder
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
mxh
XINGCHEN PNEUMATIC
05.06.2024
QCK Series - Other cylinders
AirTAC
21.07.2022
SC Series - Swing Clamp - Swing Clamp
ASCO Numatics
22.04.2021
ACK - Twist Clamp Cylinder
AirTAC
21.07.2022
CRC - Twist Clamp Cylinder
SAMLO
03.02.2023
MS4-EDE-B - soft-start valve
Festo
29.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성