HFG81 82 86 87 - 不锈钢/碳钢蝶形铰链单页弹簧型·圆孔型·左开型·右开型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfg81_82_86_87_asmtab.prj},{NB=HFG87-17},{CODE=HFG87},{TYPE=dythx·yhk·ykx},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=17},{A=17.6},{A1=13},{DD=5},{WEI=0.1},{LINK=web},{PPATH=hfg81_82_86_87/assem/hfg81_82_86_87_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
DD
d
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFG81-17
HFG81
单页弹簧型·圆孔型·左开型
SPCC
镀锌
17
17.6
13
5
0.1
HFG82-17
HFG82
单页弹簧型·圆孔型·左开型
SUS304
-
17
17.6
13
5
0.1
HFG86-17
HFG86
单页弹簧型·圆孔型·右开型
SPCC
镀锌
17
17.6
13
5
0.1
HFG87-17
HFG87
单页弹簧型·圆孔型·右开型
SUS304
-
17
17.6
13
5
0.1
HFG81-20
HFG81
单页弹簧型·圆孔型·左开型
SPCC
镀锌
20
24.0
18
6
0.1
HFG82-20
HFG82
单页弹簧型·圆孔型·左开型
SUS304
-
20
24.0
18
6
0.1
HFG86-20
HFG86
单页弹簧型·圆孔型·右开型
SPCC
镀锌
20
24.0
18
6
0.1
HFG87-20
HFG87
单页弹簧型·圆孔型·右开型
SUS304
-
20
24.0
18
6
0.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表