您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
扣链式转弯输送链板附橡胶 - 1873系列
利来链条
塑料链附橡胶
HF1873系列 扣链式转弯输送链板附橡胶
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/pcwr/hf1873_series/hf1873_asmtab.prj},{NB=HF1873-K1200},{CM=HF1873-K1200},{SERIES=1873 Series},{PN=Sideflex Rubber Top Plastic Chain with Roller Chain},{APPLICATION=mainly suitable for various kinds of sideflex conveyor.},{CL=Brown polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{MCTL=Stainless steel roller base chain Max. length 24 Meters. Carbon steel roller base chain Max. Length 30Meters.},{PACKAGE=1.524Meters/PC.},{W=304.8},{D=75.0},{A=21.9},{SBR=610},{WL=3200},{WEIGHT=3.28},{BCM=Carbon steel},{CPM=POM+TPE},{P=19.05},{T=4.0},{M=31.6},{C=53.5},{L=14.2},{H=29.0},{E=5.08},{B=20.5},{F=17.1},{N=12.5},{J=11.9},{S=3.6},{V=16.0},{Z=30.0},{RD=304.8},{GC=35.0},{PPATH=hf1873/assembly/hf1873_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
CL
链板材质
ⁿ/ₐ
MCTL
最大输送总长度
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
D
间距
[mm]
A
相对位置
[mm]
SBR
转弯半径
[mm]
WL
工作载荷
[N]
WEIGHT
重量
[kg/m]
BCM
底链材质
ⁿ/ₐ
CPM
链板材质
ⁿ/ₐ
P
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
J
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
RD
[mm]
GC
[mm]
HF1873-K325
HF1873-K325
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
82.6
39.5
3.5
500
3200
2.24
碳钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
HF1873-K450
HF1873-K450
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
114.3
39.5
19.4
500
3200
2.40
碳钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
HF1873-K600
HF1873-K600
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
152.4
39.5
18.7
500
3200
2.61
碳钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
HF1873-K750
HF1873-K750
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
190.5
50.0
27.2
500
3200
2.76
碳钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
HF1873-K1000
HF1873-K1000
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
254.0
75.0
34.0
500
3200
2.98
碳钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
HF1873-K1200
HF1873-K1200
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
304.8
75.0
21.9
610
3200
3.28
碳钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
HF1873ss-K325
HF1873ss-K325
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
82.6
39.5
3.5
500
1600
2.24
不锈钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
HF1873ss-K450
HF1873ss-K450
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
114.3
39.5
19.4
500
1600
2.40
不锈钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
HF1873ss-K600
HF1873ss-K600
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
152.4
39.5
18.7
500
1600
2.61
不锈钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
HF1873ss-K750
HF1873ss-K750
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
190.5
50.0
27.2
500
1600
2.76
不锈钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
HF1873ss-K1000
HF1873ss-K1000
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
254.0
75.0
34.0
500
1600
2.98
不锈钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
HF1873ss-K1200
HF1873ss-K1200
1873系列
扣链式转弯输送链板附橡胶
主要适合应用在各种转弯输送机上
咖啡色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90...
碳钢底链为30米,不锈钢底链为24米
每根长度为1.524米
304.8
75.0
21.9
610
1600
3.28
不锈钢
POM+TPE
19.05
4.0
31.6
53.5
14.2
29.0
5.08
20.5
17.1
12.5
11.9
3.6
16.0
30.0
304.8
35.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表