magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HEM - 압력 증강 밸브
Festo
제품
압축 공기 준비
On-off 밸브 및 Soft-start 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/e_onoff/hem_m.prj},{NB=183056 HEM-M3-G3/4-10230---(1)},{TNR=183056},{TYP=HEM-M3-G3/4-},{INFO=2005-12-31},{OP=10230},{VERS=1},{B1=73.000},{B2=73.000},{B3=3.500},{B4=40.000},{B5=2.000},{B6=82.000},{B7=101.000},{B8=3.000},{B9=141.000},{D1=G 3/4},{NDR1=26.441},{KDR1=24.117},{D3=G 3/8},{NDR3=16.662},{KDR3=14.950},{D5=7.000},{L1=170.000},{L2=77.000},{L3=46.000},{L4=108.500},{L6=41.500},{L7=49.000},{EOLDATE=31.12.2005}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2005. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
MS6-standard - 압축 공기 준비
Festo
21.06.2024
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
B3
폭
[mm]
B4
폭
[mm]
B5
폭
[mm]
B6
폭
[mm]
B7
폭
[mm]
B8
폭
[mm]
B9
폭
[mm]
D1
직경
ⁿ/ₐ
D3
직경
ⁿ/ₐ
D5
직경
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
183039 HEM-M2-G1/4-10024
183039
HEM-M2-G1/4-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 1/4
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183040 HEM-M2-G1/4-10110
183040
HEM-M2-G1/4-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 1/4
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183041 HEM-M2-G1/4-10230
183041
HEM-M2-G1/4-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 1/4
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183042 HEM-M2-G3/8-10024
183042
HEM-M2-G3/8-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 3/8
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183043 HEM-M2-G3/8-10110
183043
HEM-M2-G3/8-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 3/8
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183044 HEM-M2-G3/8-10230
183044
HEM-M2-G3/8-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 3/8
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183045 HEM-M2-G1/2-10024
183045
HEM-M2-G1/2-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 1/2
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183046 HEM-M2-G1/2-10110
183046
HEM-M2-G1/2-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 1/2
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183047 HEM-M2-G1/2-10230
183047
HEM-M2-G1/2-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 1/2
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183048 HEM-M3-G3/8-10024
183048
HEM-M3-G3/8-
73.000
73.000
3.500
40.000
2.000
82.000
101.000
3.000
141.000
G 3/8
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183049 HEM-M3-G3/8-10110
183049
HEM-M3-G3/8-
73.000
73.000
3.500
40.000
2.000
82.000
101.000
3.000
141.000
G 3/8
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183050 HEM-M3-G3/8-10230
183050
HEM-M3-G3/8-
73.000
73.000
3.500
40.000
2.000
82.000
101.000
3.000
141.000
G 3/8
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183051 HEM-M3-G1/2-10024
183051
HEM-M3-G1/2-
73.000
73.000
3.500
40.000
2.000
82.000
101.000
3.000
141.000
G 1/2
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183052 HEM-M3-G1/2-10110
183052
HEM-M3-G1/2-
73.000
73.000
3.500
40.000
2.000
82.000
101.000
3.000
141.000
G 1/2
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183053 HEM-M3-G1/2-10230
183053
HEM-M3-G1/2-
73.000
73.000
3.500
40.000
2.000
82.000
101.000
3.000
141.000
G 1/2
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183054 HEM-M3-G3/4-10024
183054
HEM-M3-G3/4-
73.000
73.000
3.500
40.000
2.000
82.000
101.000
3.000
141.000
G 3/4
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183055 HEM-M3-G3/4-10110
183055
HEM-M3-G3/4-
73.000
73.000
3.500
40.000
2.000
82.000
101.000
3.000
141.000
G 3/4
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183056 HEM-M3-G3/4-10230
183056
HEM-M3-G3/4-
73.000
73.000
3.500
40.000
2.000
82.000
101.000
3.000
141.000
G 3/4
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183821 HEM-M2-G1/4-16024
183821
HEM-M2-G1/4-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 1/4
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183822 HEM-M2-G1/4-16110
183822
HEM-M2-G1/4-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 1/4
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183823 HEM-M2-G1/4-16230
183823
HEM-M2-G1/4-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 1/4
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183824 HEM-M2-G3/8-16024
183824
HEM-M2-G3/8-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 3/8
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183825 HEM-M2-G3/8-16110
183825
HEM-M2-G3/8-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 3/8
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183826 HEM-M2-G3/8-16230
183826
HEM-M2-G3/8-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 3/8
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
183827 HEM-M2-G1/2-16024
183827
HEM-M2-G1/2-
60.000
60.000
3.500
40.000
2.000
69.000
88.000
3.000
128.000
G 1/2
G 3/8
7.000
170.000
77.000
46.000
108.500
41.500
49.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성