您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HELCDH,HELCDJ - 脚轮-平底活动型-重载型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun-1779-1_asmtab.prj},{NB=HELCDH130-RB},{CODE=HELCDH},{ZJTYPE=PD},{ZJMAT=Q235A},{ZJSUR=DX},{ZJSCXS=-},{LBDH=RB},{LBMAT=XJ},{LBYS=HS},{LBZC=SGZ},{D=130},{H=177},{F=38},{A=120},{B=120},{C=93},{C1=79},{E=93},{E1=79},{DD=11.0},{R=107},{PPATH=jiaolun-1779-1/jiaolun-1779-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
ZJTYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
ZJMAT
支架材质
ⁿ/ₐ
ZJSUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
ZJSCXS
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
LBDH
轮部代号
ⁿ/ₐ
LBMAT
轮部材质
ⁿ/ₐ
LBYS
轮部颜色
ⁿ/ₐ
LBZC
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
RXZH
容许载荷(kg)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg)
ⁿ/ₐ
HELCDH100-UC
HELCDH
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UC
聚氨酯
绿色
双滚珠
100
144
32
95
95
73
68
73
68
11.0
81
180
1.20
HELCDH100-RB
HELCDH
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RB
橡胶
黑色
双滚珠
100
144
32
95
95
73
68
73
68
11.0
81
120
1.00
HELCDJ100-UC
HELCDJ
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
UC
聚氨酯
绿色
双滚珠
100
144
32
95
95
73
68
73
68
11.0
81
180
1.30
HELCDJ100-RB
HELCDJ
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
RB
橡胶
黑色
双滚珠
100
144
32
95
95
73
68
73
68
11.0
81
120
1.10
HELCDH130-UC
HELCDH
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UC
聚氨酯
绿色
双滚珠
130
177
38
120
120
93
79
93
79
11.0
107
250
2.20
HELCDJ130-UC
HELCDJ
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
UC
聚氨酯
绿色
双滚珠
130
177
38
120
120
93
79
93
79
11.0
107
250
2.30
HELCDJ130-RB
HELCDJ
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
RB
橡胶
黑色
双滚珠
130
177
38
120
120
93
79
93
79
11.0
107
180
2.10
HELCDH130-RB
HELCDH
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RB
橡胶
黑色
双滚珠
130
177
38
120
120
93
79
93
79
11.0
107
180
2.00
HELCDH150-UC
HELCDH
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UC
聚氨酯
绿色
双滚珠
150
198
40
120
120
93
79
93
79
11.0
120
300
2.60
HELCDH150-RB
HELCDH
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RB
橡胶
黑色
双滚珠
150
198
40
120
120
93
79
93
79
11.0
120
200
2.30
HELCDJ150-UC
HELCDJ
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
UC
聚氨酯
绿色
双滚珠
150
198
40
120
120
93
79
93
79
11.0
120
300
2.80
HELCDJ150-RB
HELCDJ
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
RB
橡胶
黑色
双滚珠
150
198
40
120
120
93
79
93
79
11.0
120
200
2.50
HELCDH200-UC
HELCDH
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UC
聚氨酯
绿色
双滚珠
200
250
42
140
140
115
100
115
100
13.0
153
400
4.10
HELCDH200-RB
HELCDH
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RB
橡胶
黑色
双滚珠
200
250
42
140
140
115
100
115
100
13.0
153
250
4.00
HELCDJ200-UC
HELCDJ
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
UC
聚氨酯
绿色
双滚珠
200
250
42
140
140
115
100
115
100
13.0
153
400
4.10
HELCDJ200-RB
HELCDJ
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
RB
橡胶
黑色
双滚珠
200
250
42
140
140
115
100
115
100
13.0
153
250
3.97
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HELBDF - 脚轮-固定型-重载型
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
CDL01_21 - 脚轮·平底活动型·中重载(150~330KG)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
420J
Hammer Caster
09.09.2022
HECCJ - 万向型-中载-橡胶脚轮
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
CMGJ - 脚轮 中载型
Misumi
04.06.2021
CMTY - 脚轮 -带安全踏板型- 万向型
Misumi
04.06.2021
WC-354 - Swivel Plate Casters - Swivel
Essentra Components
06.08.2014
HQ-CVBQY - 旋钮-平底活动型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
HEJ,HEJUC,HEJM - 万向型-中载-回转锁定型
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
JED - 重载型脚轮-万向带塑料双刹型
上隆SAMLO
20.12.2021
JEA - 低重心重载脚轮-万向型
上隆SAMLO
20.12.2021
JEB - 重载型脚轮-固定型
上隆SAMLO
20.12.2021
HQ-CVFBQY - 防静电脚轮-平底活动型-中重载型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
PD/PS-TLELK - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表