HE-70 - HE Bushing
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
HE
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/he/pt_he_b_70.prj},{NB=206693},{BN=HE-70},{PN=206693},{BORE=6-7/16},{A=9.1},{B=8.5},{D=6.4405 / 6.4425},{D1=6.4415},{E=N / A},{E1=0.0000},{F=N / A},{F1=0.0000},{L=4.45},{L1=4.450},{BC=10-9/16},{BC1=10.5625},{G=2},{G1=2.0000},{H=12-3/4},{H1=12.750},{NOB=6},{SOB=1-8x4},{NDM=1.000},{KDM=0.865},{S=0.070 / 0.200},{S1=0.1350},{K=4.250},{J=8.049},{M=1.063},{N=1.0625}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
Bore
[인치]
E
Keyway
[인치]
F
Height
[인치]
L
Length
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
G
[인치]
H
Diameter
[인치]
SOB
Size of Bolts
[인치]
S
Sawcut
[인치]
207967
HE-70
207967
4-7/16
9.1
8.5
4.4405 / 4.4425
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206691
HE-70
206691
5-15/16
9.1
8.5
5.9405 / 5.9425
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206690
HE-70
206690
5-15/16
9.1
8.5
5.9405 / 5.9425
1.500 / 1.504
6.591 / 6.601
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206844
HE-70
206844
6
9.1
8.5
6.003 / 6.005
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
207396
HE-70
207396
6
9.1
8.5
6.003 / 6.005
1.500 / 1.504
6.665 / 6.675
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206693
HE-70
206693
6-7/16
9.1
8.5
6.4405 / 6.4425
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206692
HE-70
206692
6-7/16
9.1
8.5
6.4405 / 6.4425
1.500 / 1.504
7.100 / 7.110
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206846
HE-70
206846
6-1/2
9.1
8.5
6.503 / 6.505
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206845
HE-70
206845
6-1/2
9.1
8.5
6.503 / 6.505
1.500 / 1.504
7.163 / 7.173
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206695
HE-70
206695
6-15/16
9.1
8.5
6.9405 / 6.9425
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206694
HE-70
206694
6-15/16
9.1
8.5
6.9405 / 6.9425
1.750 / 1.754
7.077 / 7.087
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206848
HE-70
206848
7
9.1
8.5
7.003 / 7.005
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206847
HE-70
206847
7
9.1
8.5
7.003 / 7.005
1.750 /1.754
7.141 / 7.151
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성