HDZACRL,HDZALL,HDZBLH,HDZBS,HDZBCRL,HDZBLL,HDZCS,HDZDLH,HDZDS,HDZEL,HDZFCRL,HDZGLR,HDZGS - 支柱固定夹底座-安装用底座(组件)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1482hdzacrl.prj},{NB=HDZBLL6-50},{CODE=HDZBLL},{D=6},{L=50},{YS=0.80,0.80,0.80,0.00},{R=0.800},{G=0.800},{B=0.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支柱类型
ⁿ/ₐ
NAME
代码
ⁿ/ₐ
MAT
支柱材质
ⁿ/ₐ
SUA
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
MAB
支座材质
ⁿ/ₐ
SUR
支座表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
V
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
(d)
[mm]
HDZACRL6-50
HDZACRL
通孔型
HDMFBF
S45C高频淬火
镀硬铬
S45C
黑色镀铬
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZALL6-50
HDZALL
通孔型
HDMFBF
SS400
镀硬铬
S45C
黑色镀铬
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZBLH6-50
HDZBLH
通孔型
HDMFBF
SS400
发黑
S45C
黑色镀铬
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZBS6-50
HDZBS
通孔型
HDMFTF
SUS304
-
S45C
黑色镀铬
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZBCRL6-50
HDZBCRL
通孔型
HDMFTF
S45C高频淬火
镀硬铬
S45C
无电解镀镍
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZBLL6-50
HDZBLL
通孔型
HDMFTF
SS400
镀硬铬
S45C
无电解镀镍
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZCS6-50
HDZCS
通孔型
HDMFTF
SUS304
-
S45C
无电解镀镍
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZDLH6-50
HDZDLH
通孔型
HDMFLF
SS400
发黑
S45C
发黑
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZDS6-50
HDZDS
通孔型
HDMSS
SUS304
-
SUS304
-
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZEL6-50
HDZEL
腰孔型
HDLFBF
SS400
镀硬铬
SS400
镀黑铬
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZFCRL6-50
HDZFCRL
腰孔型
HDLFTF
S45C高频淬火
镀硬铬
SS400
无电解镀镍
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZGLR6-50
HDZGLR
腰孔型
HDLFTF
SS400
镀硬铬
SS400
无电解镀镍
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
HDZGS6-50
HDZGS
腰孔型
HDAOS
SUS304
-
SUS304
-
-0.004/-0.012
32
19
23
6
14
20
6.0
12.5
4.5
M4
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表