피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HDSQB,HDSQM,HDBAS,HDSBB,HDSBM - zhi zhu-di zuo yong zhi jia-biao zhun xing
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1463-1.prj},{NB=HDBAS25},{CODE=HDBAS},{D=25},{DH7=+0.021/0},{A=65},{B=35},{C=34},{F=50},{FF1=20.0},{FF2=30.0},{FF3=7.5},{G=20},{BB=7},{BB1=11.0},{HH=6.5},{M=M6},{MX1=6},{H=17},{MA=M6},{MX=6},{X=7.00},{S=20.0},{DD=7},{DD1=11.0},{Z=6.5},{W=2},{AB=M6-25 2ge},{NLJ=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
AC
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
FF3
f3
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
HH
h
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
H
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
X
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
AB
ⁿ/ₐ
HDSQB10
HDSQB
chen kong xing
S45C
fa hei
nei liu jiao luo shuan
10
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
9
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
M4-15 2ge
HDSQB12
HDSQB
chen kong xing
S45C
fa hei
nei liu jiao luo shuan
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
M4-15 2ge
HDSQB15
HDSQB
chen kong xing
S45C
fa hei
nei liu jiao luo shuan
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
6
9.2
5.5
M5
12
M5
5.50
10.0
6
9.5
5.5
2
M5-15 2ge
HDSQB20
HDSQB
chen kong xing
S45C
fa hei
nei liu jiao luo shuan
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
7
11.0
6.5
M6
15
M6
7.00
15.0
7
11.0
6.5
2
M6-20 2ge
HDSQB25
HDSQB
chen kong xing
S45C
fa hei
nei liu jiao luo shuan
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
7
11.0
6.5
M6
17
M6
7.00
20.0
7
11.0
6.5
2
M6-25 2ge
HDSQB30
HDSQB
chen kong xing
S45C
fa hei
nei liu jiao luo shuan
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
9
14.0
9.0
M8
21
M8
9.50
25.0
9
14.0
9.0
2
M8-30 2ge
HDSQB35
HDSQB
chen kong xing
S45C
fa hei
nei liu jiao luo shuan
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
9
14.0
9.0
M8
24
M8
9.50
30.0
9
14.0
9.0
3
M8-35 2ge
HDSQB40
HDSQB
chen kong xing
S45C
fa hei
nei liu jiao luo shuan
40
+0.025/0
100
60
59
75
30.0
45.0
12.5
35
11
17.5
11.0
M10
26
M8
12.00
35.0
9
14.0
9.0
3
M8-40 2ge
HDSQB50
HDSQB
chen kong xing
S45C
fa hei
nei liu jiao luo shuan
50
+0.025/0
110
70
69
85
32.5
52.5
12.5
45
11
17.5
11.0
M10
33
M10
14.50
40.0
11
17.5
11.0
3
M10-50 2ge
HDSQM15
HDSQM
chen kong xing
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
6
9.2
5.5
M5
12
M5
5.50
10.0
6
9.5
5.5
2
M5-15 2ge
HDSQM20
HDSQM
chen kong xing
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
7
11.0
6.5
M6
15
M6
7.00
15.0
7
11.0
6.5
2
M6-20 2ge
HDSQM25
HDSQM
chen kong xing
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
7
11.0
6.5
M6
17
M6
7.00
20.0
7
11.0
6.5
2
M6-25 2ge
HDSQM30
HDSQM
chen kong xing
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
9
14.0
9.0
M8
21
M8
9.50
25.0
9
14.0
9.0
2
M8-30 2ge
HDSQM35
HDSQM
chen kong xing
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
9
14.0
9.0
M8
24
M8
9.50
30.0
9
14.0
9.0
3
M8-35 2ge
HDSQM40
HDSQM
chen kong xing
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
40
+0.025/0
100
60
59
75
30.0
45.0
12.5
35
11
17.5
11.0
M10
26
M8
12.00
35.0
9
14.0
9.0
3
M8-40 2ge
HDSQM50
HDSQM
chen kong xing
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
50
+0.025/0
110
70
69
85
32.5
52.5
12.5
45
11
17.5
11.0
M10
33
M10
14.50
40.0
11
17.5
11.0
3
M10-50 2ge
HDBAS12
HDBAS
chen kong xing
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
M4-15 2ge
HDBAS15
HDBAS
chen kong xing
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
6
9.2
5.5
M5
12
M5
5.50
10.0
6
9.5
5.5
2
M5-15 2ge
HDBAS20
HDBAS
chen kong xing
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
7
11.0
6.5
M6
15
M6
7.00
15.0
7
11.0
6.5
2
M6-20 2ge
HDBAS25
HDBAS
chen kong xing
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
7
11.0
6.5
M6
17
M6
7.00
20.0
7
11.0
6.5
2
M6-25 2ge
HDBAS30
HDBAS
chen kong xing
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
9
14.0
9.0
M8
21
M8
9.50
25.0
9
14.0
9.0
2
M8-30 2ge
HDBAS35
HDBAS
chen kong xing
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
9
14.0
9.0
M8
24
M8
9.50
30.0
9
14.0
9.0
3
M8-35 2ge
HDBAS40
HDBAS
chen kong xing
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
40
+0.025/0
100
60
59
75
30.0
45.0
12.5
35
11
17.5
11.0
M10
26
M8
12.00
35.0
9
14.0
9.0
3
M8-40 2ge
HDBAS50
HDBAS
chen kong xing
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
50
+0.025/0
110
70
69
85
32.5
52.5
12.5
45
11
17.5
11.0
M10
33
M10
14.50
40.0
11
17.5
11.0
3
M10-50 2ge
HDSBB12
HDSBB
luo wen kong xing
S45C
fa hei
nei liu jiao luo shuan
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
M4-15 2ge
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성