HDSQB,HDSQM,HDBAS,HDSBB,HDSBM - 支柱-底座用支架-标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1463-1.prj},{NB=HDBAS25},{CODE=HDBAS},{D=25},{DH7=+0.021/0},{A=65},{B=35},{C=34},{F=50},{FF1=20.0},{FF2=30.0},{FF3=7.5},{G=20},{BB=7},{BB1=11.0},{HH=6.5},{M=M6},{MX1=6},{H=17},{MA=M6},{MX=6},{X=7.00},{S=20.0},{DD=7},{DD1=11.0},{Z=6.5},{W=2},{AB=M6-25 2ge},{NLJ=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
FF3
f3
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
HH
h
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
H
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
X
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
AB
附属螺栓
ⁿ/ₐ
HDSQB10
HDSQB
沉孔型
S45C
发黑
内六角螺栓
10
+0.015/0
40
20
19
28
9.0
19.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
9
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
M4-15 2个
HDSQB12
HDSQB
沉孔型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
M4-15 2个
HDSQB15
HDSQB
沉孔型
S45C
发黑
内六角螺栓
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
6
9.2
5.5
M5
12
M5
5.50
10.0
6
9.5
5.5
2
M5-15 2个
HDSQB20
HDSQB
沉孔型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
7
11.0
6.5
M6
15
M6
7.00
15.0
7
11.0
6.5
2
M6-20 2个
HDSQB25
HDSQB
沉孔型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
7
11.0
6.5
M6
17
M6
7.00
20.0
7
11.0
6.5
2
M6-25 2个
HDSQB30
HDSQB
沉孔型
S45C
发黑
内六角螺栓
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
9
14.0
9.0
M8
21
M8
9.50
25.0
9
14.0
9.0
2
M8-30 2个
HDSQB35
HDSQB
沉孔型
S45C
发黑
内六角螺栓
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
9
14.0
9.0
M8
24
M8
9.50
30.0
9
14.0
9.0
3
M8-35 2个
HDSQB40
HDSQB
沉孔型
S45C
发黑
内六角螺栓
40
+0.025/0
100
60
59
75
30.0
45.0
12.5
35
11
17.5
11.0
M10
26
M8
12.00
35.0
9
14.0
9.0
3
M8-40 2个
HDSQB50
HDSQB
沉孔型
S45C
发黑
内六角螺栓
50
+0.025/0
110
70
69
85
32.5
52.5
12.5
45
11
17.5
11.0
M10
33
M10
14.50
40.0
11
17.5
11.0
3
M10-50 2个
HDSQM15
HDSQM
沉孔型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
6
9.2
5.5
M5
12
M5
5.50
10.0
6
9.5
5.5
2
M5-15 2个
HDSQM20
HDSQM
沉孔型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
7
11.0
6.5
M6
15
M6
7.00
15.0
7
11.0
6.5
2
M6-20 2个
HDSQM25
HDSQM
沉孔型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
7
11.0
6.5
M6
17
M6
7.00
20.0
7
11.0
6.5
2
M6-25 2个
HDSQM30
HDSQM
沉孔型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
9
14.0
9.0
M8
21
M8
9.50
25.0
9
14.0
9.0
2
M8-30 2个
HDSQM35
HDSQM
沉孔型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
9
14.0
9.0
M8
24
M8
9.50
30.0
9
14.0
9.0
3
M8-35 2个
HDSQM40
HDSQM
沉孔型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
40
+0.025/0
100
60
59
75
30.0
45.0
12.5
35
11
17.5
11.0
M10
26
M8
12.00
35.0
9
14.0
9.0
3
M8-40 2个
HDSQM50
HDSQM
沉孔型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
50
+0.025/0
110
70
69
85
32.5
52.5
12.5
45
11
17.5
11.0
M10
33
M10
14.50
40.0
11
17.5
11.0
3
M10-50 2个
HDBAS12
HDBAS
沉孔型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
M4-15 2个
HDBAS15
HDBAS
沉孔型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
50
22
21
38
14.0
24.0
6.0
12
6
9.2
5.5
M5
12
M5
5.50
10.0
6
9.5
5.5
2
M5-15 2个
HDBAS20
HDBAS
沉孔型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
60
30
29
45
17.5
27.5
7.5
16
7
11.0
6.5
M6
15
M6
7.00
15.0
7
11.0
6.5
2
M6-20 2个
HDBAS25
HDBAS
沉孔型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
65
35
34
50
20.0
30.0
7.5
20
7
11.0
6.5
M6
17
M6
7.00
20.0
7
11.0
6.5
2
M6-25 2个
HDBAS30
HDBAS
沉孔型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
80
45
44
60
22.5
37.5
10.0
25
9
14.0
9.0
M8
21
M8
9.50
25.0
9
14.0
9.0
2
M8-30 2个
HDBAS35
HDBAS
沉孔型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
35
+0.025/0
85
50
49
65
25.0
40.0
10.0
30
9
14.0
9.0
M8
24
M8
9.50
30.0
9
14.0
9.0
3
M8-35 2个
HDBAS40
HDBAS
沉孔型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
40
+0.025/0
100
60
59
75
30.0
45.0
12.5
35
11
17.5
11.0
M10
26
M8
12.00
35.0
9
14.0
9.0
3
M8-40 2个
HDBAS50
HDBAS
沉孔型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
50
+0.025/0
110
70
69
85
32.5
52.5
12.5
45
11
17.5
11.0
M10
33
M10
14.50
40.0
11
17.5
11.0
3
M10-50 2个
HDSBB12
HDSBB
螺纹孔型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
+0.018/0
42
20
19
30
10.0
20.0
6.0
11
5
8.0
4.6
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
M4-15 2个
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表