HDNTH,HDEKH,HDPTH,HDSTH,HDNTHS,HDEKHS,HDPTHS,HDSTHS - zhi zhu-yuan xing zhi zhu-yi duan wai luo wen yi duan nei luo wen
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1446-1.prj},{NB=HDSTH30-65-F25-M5-N5},{CODE=HDSTH},{D=30},{L=65.0},{LMIN1=65},{F=25.0},{FX=[25:90/0.5]},{SC=0.0},{M=5.0},{MX=5,6,8,10,12,16,20,24},{N=5.0},{NX=5,6,8,10,12,16,20},{W=27},{LL=15},{A=5.0},{ZJG=},{ZJG2=},{ZJG3=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222884.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LGC
ⁿ/ₐ
W
[mm]
LL
ℓ 1
[mm]
A
[mm]
HDNTH5-15.8-F5-M2.6-N2.6
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
5
+0.2/-0.2
4
8
1.0
HDNTH6-15-F5-M3-N3
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
6
+0.2/-0.2
5
8
1.0
HDNTH8-20-F8-M3-N3
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
8
+0.2/-0.2
7
8
1.6
HDNTH10-20-F8-M3-N3
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
10
+0.2/-0.2
8
8
2.0
HDNTH12-25-F10-M4-N4
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
12
+0.2/-0.2
10
10
2.5
HDNTH15-30-F12-M5-N5
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
15
+0.2/-0.2
13
10
3.0
HDNTH20-40-F15-M5-N5
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
20
+0.2/-0.2
17
10
3.5
HDNTH25-55-F20-M5-N5
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
25
+0.2/-0.2
22
10
4.0
HDNTH30-65-F25-M5-N5
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
30
+0.2/-0.2
27
15
5.0
HDNTH35-80-F30-M6-N6
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
35
+0.2/-0.2
30
15
6.0
HDNTH40-80-F35-M8-N8
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
40
+0.2/-0.2
36
20
6.0
HDNTH50-80-F40-M10-N10
HDNTH
biao zhun xing
S45C
-
50
+0.2/-0.2
41
20
6.0
HDEKH5-15.8-F5-M2.6-N2.6
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
5
+0.2/-0.2
4
8
1.0
HDEKH6-15-F5-M3-N3
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
6
+0.2/-0.2
5
8
1.0
HDEKH8-20-F8-M3-N3
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
8
+0.2/-0.2
7
8
1.6
HDEKH10-20-F8-M3-N3
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
10
+0.2/-0.2
8
8
2.0
HDEKH12-25-F10-M4-N4
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
12
+0.2/-0.2
10
10
2.5
HDEKH15-30-F12-M5-N5
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
15
+0.2/-0.2
13
10
3.0
HDEKH20-40-F15-M5-N5
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
20
+0.2/-0.2
17
10
3.5
HDEKH25-55-F20-M5-N5
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
25
+0.2/-0.2
22
10
4.0
HDEKH30-65-F25-M5-N5
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
30
+0.2/-0.2
27
15
5.0
HDEKH35-80-F30-M6-N6
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
35
+0.2/-0.2
30
15
6.0
HDEKH40-80-F35-M8-N8
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
40
+0.2/-0.2
36
20
6.0
HDEKH50-80-F40-M10-N10
HDEKH
biao zhun xing
S45C
fa hei
50
+0.2/-0.2
41
20
6.0
HDPTH5-15.8-F5-M2.6-N2.6
HDPTH
biao zhun xing
S45C
wu dian jie du nie
5
+0.2/-0.2
4
8
1.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성