您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDKSTN,HDMLTN,HDALLN,HDHLLN,HDBRS - 支柱固定夹底座-支柱固定夹-异径直交型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1474.prj},{NB=HDALLN12-10},{CODE=HDALLN},{TYPE=yi jing zhi jiao xing},{MAT=lv he jin},{SUR=hei se yang ji yang hua chu li},{AC=nie liu jiao luo shuan},{D=12},{DH7=+0.018/0},{D1=10},{D1H7=+0.015/0},{A=47},{B=16},{C=16},{E=16},{F=16},{G=15},{H=10},{K=9},{S1=0},{S2=0},{M=M5},{MX=5},{DD=5.5},{W=2},{T1=3.0},{NLJ=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1H7
D1公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
W
[mm]
HDKSTN8-6
HDKSTN
异径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
8
+0.015/0
6
+0.012/0
37
12
9
13
12
12
8
7
0
0
M4
4.5
2
HDKSTN10-8
HDKSTN
异径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
10
+0.015/0
8
+0.015/0
43
16
12
15
14
14
9
8
0
0
M5
5.5
2
HDKSTN12-10
HDKSTN
异径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
+0.018/0
10
+0.015/0
47
16
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
2
HDKSTN15-10
HDKSTN
异径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
15
+0.018/0
10
+0.015/0
51
22
18
18
18
15
12
9
11
9
M5
5.5
2
HDKSTN20-15
HDKSTN
异径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.021/0
15
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
HDKSTN20-16
HDKSTN
异径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.021/0
16
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
HDKSTN25-15
HDKSTN
异径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
+0.021/0
15
+0.018/0
73
32
25
25
28
20
18
13
16
14
M6
6.6
2
HDKSTN30-20
HDKSTN
异径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
30
+0.021/0
20
+0.021/0
85
40
30
29
32
24
21
16
20
15
M8
9.0
2
HDKSTN35-25
HDKSTN
异径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
35
+0.025/0
25
+0.021/0
98
45
35
32
39
27
24
19
24
20
M8
9.0
2
HDKSTN40-30
HDKSTN
异径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
40
+0.025/0
30
+0.021/0
106
50
40
34
43
29
26
21
25
20
M8
9.0
3
HDKSTN50-35
HDKSTN
异径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
50
+0.025/0
35
+0.025/0
130
65
50
43
52
35
33
25
32
28
M10
11.0
3
HDMLTN8-6
HDMLTN
异径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
8
+0.015/0
6
+0.012/0
37
12
9
13
12
12
8
7
0
0
M4
4.5
2
HDMLTN10-8
HDMLTN
异径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
8
+0.015/0
43
16
12
15
14
14
9
8
0
0
M5
5.5
2
HDMLTN12-10
HDMLTN
异径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
10
+0.015/0
47
16
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
2
HDMLTN15-10
HDMLTN
异径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
10
+0.015/0
51
22
18
18
18
15
12
9
11
9
M5
5.5
2
HDMLTN20-15
HDMLTN
异径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
15
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
HDMLTN20-16
HDMLTN
异径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
16
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
HDMLTN25-15
HDMLTN
异径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
15
+0.018/0
73
32
25
25
28
20
18
13
16
14
M6
6.6
2
HDMLTN30-20
HDMLTN
异径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
20
+0.021/0
85
40
30
29
32
24
21
16
20
15
M8
9.0
2
HDMLTN35-25
HDMLTN
异径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
35
+0.025/0
25
+0.021/0
98
45
35
32
39
27
24
19
24
20
M8
9.0
2
HDALLN10-8
HDALLN
异径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.015/0
8
+0.015/0
43
16
12
15
14
14
9
8
0
0
M5
5.5
2
HDALLN12-10
HDALLN
异径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.018/0
10
+0.015/0
47
16
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
2
HDALLN15-10
HDALLN
异径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.018/0
10
+0.015/0
51
22
18
18
18
15
12
9
11
9
M5
5.5
2
HDALLN20-15
HDALLN
异径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
20
+0.021/0
15
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
HDALLN20-16
HDALLN
异径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
20
+0.021/0
16
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RDG01_51 - 支柱固定夹·异径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Modèle 5136 - Unions conical seat (casting) Female / Female - Stainless ste...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
XY fixed joint (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
ABSWFBL,ABSWFL,ABSSWFL,ABSWKBL,ABSWKL,ABSSWKL,ABSWHBL,ABSWHL,ABSSWHL - 支架型开...
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
KLSTNR, MLSTNR, ALKLNR, SLKLNR, HLKLNR - 简易支柱固定夹-异直径直交型
Misumi
02.06.2021
FCSBH - 固定夹/方形异径直交
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表