您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDNLM,HDLMN,HDPMN,HDSMN - 支柱-六角支柱-一端内螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1443-1.prj},{NB=HDLMN32-80-M5},{CODE=HDLMN},{TYPE=yi duan nei luo wen xing},{B=32},{L=80.0},{M=5.0},{MX=5,6,8,10,12,16,20,24},{C=36.9},{ZJG=},{ZJG2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
B
[mm]
LGC
L公差
ⁿ/ₐ
C
(C)
[mm]
HDNLM5-8-M2
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
5
+0.2/-0.2
5.8
HDNLM6-15-M3
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
6
+0.2/-0.2
6.9
HDNLM7-15-M3
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
7
+0.2/-0.2
8.1
HDNLM8-20-M3
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
8
+0.2/-0.2
9.2
HDNLM10-20-M3
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
10
+0.2/-0.2
11.5
HDNLM12-25-M3
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
12
+0.2/-0.2
13.9
HDNLM13-30-M3
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
13
+0.2/-0.2
15.0
HDNLM14-35-M3
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
14
+0.2/-0.2
16.2
HDNLM17-35-M4
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
17
+0.2/-0.2
19.6
HDNLM19-45-M4
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
19
+0.2/-0.2
21.9
HDNLM24-65-M5
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
24
+0.2/-0.2
27.7
HDNLM27-65-M5
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
27
+0.2/-0.2
31.2
HDNLM30-80-M5
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
30
+0.2/-0.2
34.6
HDNLM32-80-M5
HDNLM
一端内螺纹型
S45C
-
32
+0.2/-0.2
36.9
HDLMN5-8-M2
HDLMN
一端内螺纹型
S45C
发黑
5
+0.2/-0.2
5.8
HDLMN6-15-M3
HDLMN
一端内螺纹型
S45C
发黑
6
+0.2/-0.2
6.9
HDLMN7-15-M3
HDLMN
一端内螺纹型
S45C
发黑
7
+0.2/-0.2
8.1
HDLMN8-20-M3
HDLMN
一端内螺纹型
S45C
发黑
8
+0.2/-0.2
9.2
HDLMN10-20-M3
HDLMN
一端内螺纹型
S45C
发黑
10
+0.2/-0.2
11.5
HDLMN12-25-M3
HDLMN
一端内螺纹型
S45C
发黑
12
+0.2/-0.2
13.9
HDLMN13-30-M3
HDLMN
一端内螺纹型
S45C
发黑
13
+0.2/-0.2
15.0
HDLMN14-35-M3
HDLMN
一端内螺纹型
S45C
发黑
14
+0.2/-0.2
16.2
HDLMN17-35-M4
HDLMN
一端内螺纹型
S45C
发黑
17
+0.2/-0.2
19.6
HDLMN19-45-M4
HDLMN
一端内螺纹型
S45C
发黑
19
+0.2/-0.2
21.9
HDLMN24-65-M5
HDLMN
一端内螺纹型
S45C
发黑
24
+0.2/-0.2
27.7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LA 18S-TUR - Reversible air-to-water heat pump with 18 kW heat output
Glen Dimplex
20.12.2021
DGH - 滚珠直线导轨-DGH系列-重负荷型
HEFA
14.06.2024
MCRPLK - 无杆缸附滑轨组
MINDMAN
11.08.2023
ABA Regulierventil manuell Innengewinde, Rotguss - ABA Regulierventil, manu...
ABA BEUL
14.06.2023
ECOSPRINT Syncro - High-speed doors
Butzbach
23.01.2024
ABA GA-Control ABA-flow
ABA BEUL
14.06.2023
PLG - Rodless cylinder
MEDAN
20.11.2023
BLW Split-P - Split heat pump for the air/water operating mode
BRÖTJE
29.06.2022
ABA Aufputz-Absperrkombination, G2 koaxial, Rotguss - Absperrkombinationfür...
ABA BEUL
14.06.2023
ABA UP-Wasserzählerblock Mini DUO-ÖKO, G2 koaxial Rotguss
ABA BEUL
14.06.2023
HDNSK,HDLSK,HDPBK,HDSSK,HDNSKF,HDLSKF,HDPBKF,HDSSKF - 支柱-六角支柱-一端外螺纹一端内螺纹-台阶...
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
ABA Spülstation ABA-flow Comfort 2
ABA BEUL
14.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表