您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDHRN - 旋转接头-容许力矩对应-法兰型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1480_asmtab.prj},{NB=HDHRN_82},{CODE=HDHRN},{TYPE=dan ce fa lan},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{AC=nie liu jiao luo shuan},{ACC=liu jiao luo mao},{NO=82},{A=80},{D=120},{D1=155},{G=G3},{GX=87.884},{F=37},{H=90},{C=3},{V=92},{PCD=135},{C1=1.5},{SYGC=G80},{N=1000},{PPATH=zzdz1480-1111/zzdz1480/zzdz1480_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
ACC
ⁿ/ₐ
NO
公称尺寸
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
G
G(PF)
ⁿ/ₐ
GX
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
V
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
C1
[mm]
SYGC
适用管材
ⁿ/ₐ
N
[mm]
HDHRN_42
HDHRN
单侧法兰
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓
六角螺帽
42
35
75
110
G1 1/2
47.803
26
85
3
50
90
1.5
G42
300
HDHRN_54
HDHRN
单侧法兰
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓
六角螺帽
54
50
90
125
G2
59.614
27
85
3
64
105
1.5
G54
500
HDHRN_70
HDHRN
单侧法兰
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓
六角螺帽
70
65
105
140
G2 1/2
75.184
32
85
3
78
120
1.5
G70
750
HDHRN_82
HDHRN
单侧法兰
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓
六角螺帽
82
80
120
155
G3
87.884
37
90
3
92
135
1.5
G80
1000
HDHRNW_42
HDHRNW
双侧法兰
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓
六角螺帽
42
35
75
110
0
0.000
0
85
0
0
90
1.5
-
300
HDHRNW_54
HDHRNW
双侧法兰
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓
六角螺帽
54
50
90
125
0
0.000
0
85
0
0
105
1.5
-
500
HDHRNW_70
HDHRNW
双侧法兰
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓
六角螺帽
70
65
105
140
0
0.000
0
85
0
0
120
1.5
-
750
HDHRNW_82
HDHRNW
双侧法兰
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓
六角螺帽
82
80
120
155
0
0.000
0
90
0
0
135
1.5
-
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表