HDEKCH,HDEKCN,HDEKLY,HDELS,HDEZCH,HDEZCN,HDEZS - 支柱固定夹底座-支柱固定夹-带螺纹平行-孔距选择型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1477-2.prj},{NB=HDELS20-25},{CODE=HDELS},{TYPE=biao zhun xing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{AC=nie liu jiao luo shuan(bu xiu gang)},{D=20},{DH7=+0.021/0},{P=25},{PX=25,40},{B=28},{C=28},{C1=16},{E=23},{H=16},{S1=16},{M1=M6},{M1X=6},{S=14},{M=M6},{MX=6},{DD=6.6},{W=2},{T1=5.5},{NLJ=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
S1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
W
[mm]
HDEKCH10-20
HDEKCH
孔距选择型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
10
+0.015/0
36
16
16
9
16
10
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEKCH12-25
HDEKCH
孔距选择型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
+0.018/0
42
16
16
9
17
11
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEKCH15-30
HDEKCH
孔距选择型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
15
+0.018/0
51
22
22
12
21
13
12
M5
12
M5
5.5
2
HDEKCH20-25
HDEKCH
孔距选择型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.021/0
48
28
28
16
23
16
16
M6
14
M6
6.6
2
HDEKCH25-40
HDEKCH
孔距选择型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
+0.021/0
66
32
32
19
26
19
20
M6
16
M6
6.6
2
HDEKCH30-50
HDEKCH
孔距选择型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
30
+0.021/0
80
40
40
19
30
22
25
M8
20
M8
9.0
2
HDEKCH35-50
HDEKCH
孔距选择型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
35
+0.025/0
83
45
45
22
33
25
28
M8
20
M8
9.0
2
HDEKCH40-50
HDEKCH
孔距选择型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
40
+0.025/0
85
50
50
25
35
27
30
M8
20
M8
9.0
2
HDEKCH50-50
HDEKCH
孔距选择型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
50
+0.025/0
94
65
65
32
44
34
38
M10
32
M10
11.0
3
HDEKCN10-20
HDEKCN
孔距选择型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
36
16
16
9
16
10
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEKCN12-25
HDEKCN
孔距选择型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
42
16
16
9
17
11
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEKCN15-30
HDEKCN
孔距选择型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
51
22
22
12
21
13
12
M5
12
M5
5.5
2
HDEKCN20-25
HDEKCN
孔距选择型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
48
28
28
16
23
16
16
M6
14
M6
6.6
2
HDEKCN25-40
HDEKCN
孔距选择型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
66
32
32
19
26
19
20
M6
16
M6
6.6
2
HDEKCN30-50
HDEKCN
孔距选择型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
80
40
40
19
30
22
25
M8
20
M8
9.0
2
HDEKCN35-50
HDEKCN
孔距选择型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
35
+0.025/0
83
45
45
22
33
25
28
M8
20
M8
9.0
2
HDEKCN40-50
HDEKCN
孔距选择型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
40
+0.025/0
85
50
50
25
35
27
30
M8
20
M8
9.0
2
HDEKLY10-20
HDEKLY
孔距选择型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.015/0
36
16
16
9
16
10
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEKLY12-25
HDEKLY
孔距选择型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.018/0
42
16
16
9
17
11
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEKLY15-30
HDEKLY
孔距选择型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.018/0
51
22
22
12
21
13
12
M5
12
M5
5.5
2
HDEKLY20-25
HDEKLY
孔距选择型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
20
+0.021/0
48
28
28
16
23
16
16
M6
14
M6
6.6
2
HDEKLY25-40
HDEKLY
孔距选择型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
25
+0.021/0
66
32
32
19
26
19
20
M6
16
M6
6.6
2
HDEKLY30-50
HDEKLY
孔距选择型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
30
+0.021/0
80
40
40
19
30
22
25
M8
20
M8
9.0
2
HDEKLY35-50
HDEKLY
孔距选择型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
35
+0.025/0
83
45
45
22
33
25
28
M8
20
M8
9.0
2
HDEKLY40-50
HDEKLY
孔距选择型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
40
+0.025/0
85
50
50
25
35
27
30
M8
20
M8
9.0
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KMN, MMN, AMN, SMN, WMN - 支柱固定夹 - 螺纹垂直型 - - 孔距固定 - - 标准型 -
Misumi
02.06.2021
BB68H - 支柱固定夹-带螺纹平行型-薄型
HEFA
14.06.2024
CLTBD, CLTMD - 底座用支架-侧面安装铸造型
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表