HDCNB,HDCNM,HDCNA,HDCNS - zhi zhu gu ding jia di zuo-di zuo yong zhi jia -ce mian an zhuan yao kong xing
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1465-2.prj},{NB=HDCNM20},{CODE=HDCNM},{D=20},{DX=20,25,30,35,40,50},{NLJ=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
AC
ⁿ/ₐ
DH7
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
W
[mm]
ACBT
ⁿ/ₐ
HDCNB20
HDCNB
ce mian an zhuang yao kon...
S45C
fa hei
nei liu jiao luo shuan
+0.21/0
65
45
45
12
25
47.5
5.5
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-20 2ge
HDCNM20
HDCNM
ce mian an zhuang yao kon...
S45C
wu dian jie du nie
nei liu jiao luo shuan (b...
+0.21/0
65
45
45
12
25
47.5
5.5
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-20 2ge
HDCNA20
HDCNA
ce mian an zhuang yao kon...
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
nei liu jiao luo shuan (b...
+0.21/0
65
45
45
12
25
47.5
5.5
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-20 2ge
HDCNS20
HDCNS
ce mian an zhuang yao kon...
SUS304
-
nei liu jiao luo shuan (b...
+0.21/0
65
45
45
12
25
47.5
5.5
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-20 2ge
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성