HDCHB,HDCLHN,HDCHBM,HDCLHM,HDCHS - 支柱固定夹底座-底座用支架-侧面安装无法兰型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1470.prj},{NB=HDCHBM10},{CODE=HDCHBM},{TYPE=ce mian an zhuang wu fa lan xing},{MAT=lv he jin},{SUR=hei se yang ji yang hua chu li},{AC=nei liu jia luo shuan},{D=10},{DH7=+0.015/0},{A=35},{B=35},{M=M4},{MX=4},{S1=10},{S2=18},{HH=18},{H=10.5},{E=16},{DD=5.0},{DD1=8.0},{Z=4.5},{MA=M4},{MAX=4},{NLJ=3.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
ACBT
附属螺栓
ⁿ/ₐ
HDCHB10
HDCHB
侧面安装无法兰型
S45C
发黑
内六角螺栓
10
+0.015/0
35
35
M4
10
18
18
10.5
16
5.0
8.0
4.5
M4
M4-20 2个
HDCHB12
HDCHB
侧面安装无法兰型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
+0.018/0
38
35
M5
12
18
20
11.5
19
5.5
9.5
5.5
M5
M5-25 2个
HDCHB15
HDCHB
侧面安装无法兰型
S45C
发黑
内六角螺栓
15
+0.018/0
45
40
M6
13
20
25
12.5
23
6.6
11.0
6.5
M6
M6-35 2个
HDCHB20
HDCHB
侧面安装无法兰型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.021/0
53
45
M6
18
25
30
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
M6-40 2个
HDCHB25
HDCHB
侧面安装无法兰型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
+0.021/0
59
60
M8
17
36
33
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
M6-45 2个
HDCHB30
HDCHB
侧面安装无法兰型
S45C
发黑
内六角螺栓
30
+0.021/0
67
60
M8
29
36
37
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
M8-50 2个
HDCLHN20
HDCLHN
侧面安装无法兰型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
53
45
M6
18
25
30
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
M6-40 2个
HDCLHN25
HDCLHN
侧面安装无法兰型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
59
60
M8
17
36
33
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
M6-45 2个
HDCLHN30
HDCLHN
侧面安装无法兰型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
67
60
M8
29
36
37
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
M8-50 2个
HDCHBM10
HDCHBM
侧面安装无法兰型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.015/0
35
35
M4
10
18
18
10.5
16
5.0
8.0
4.5
M4
M4-20 2个
HDCHBM12
HDCHBM
侧面安装无法兰型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.018/0
38
35
M5
12
18
20
11.5
19
5.5
9.5
5.5
M5
M5-25 2个
HDCHBM15
HDCHBM
侧面安装无法兰型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.018/0
45
40
M6
13
20
25
12.5
23
6.6
11.0
6.5
M6
M6-35 2个
HDCHBM20
HDCHBM
侧面安装无法兰型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
20
+0.021/0
53
45
M6
18
25
30
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
M6-40 2个
HDCHBM25
HDCHBM
侧面安装无法兰型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
25
+0.021/0
59
60
M8
17
36
33
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
M6-45 2个
HDCHBM30
HDCHBM
侧面安装无法兰型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
30
+0.021/0
67
60
M8
29
36
37
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
M8-50 2个
HDCLHM20
HDCLHM
侧面安装无法兰型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
53
45
M6
18
25
30
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
M6-40 2个
HDCLHM25
HDCLHM
侧面安装无法兰型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
59
60
M8
17
36
33
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
M6-45 2个
HDCLHM30
HDCLHM
侧面安装无法兰型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
67
60
M8
29
36
37
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
M8-50 2个
HDCHS20
HDCHS
侧面安装无法兰型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
53
45
M6
18
25
30
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
M6-40 2个
HDCHS25
HDCHS
侧面安装无法兰型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
59
60
M8
17
36
33
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
M6-45 2个
HDCHS30
HDCHS
侧面安装无法兰型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
67
60
M8
29
36
37
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
M8-50 2个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表