您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDBDTC,HDBDTN,HDBDLY,HDBDS,HDBETC,HDBETN,HDBELY - 支柱固定夹底座-底座用支架-通孔型/腰孔型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1485hdbdtc.prj},{NB=HDBDS20},{CODE=HDBDS},{MAT=SUS304},{D=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATB
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
B
b
[mm]
N
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
X
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
HDBDTC10
HDBDTC
通孔型
SS400
发黑
EBC
10
+0.015/0
32
19
20.0
5
M5
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
HDBDTC12
HDBDTC
通孔型
SS400
发黑
EBC
12
+0.018/0
32
19
22.5
5
M5
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
HDBDTC15
HDBDTC
通孔型
SS400
发黑
EBC
15
+0.018/0
40
21
28.0
7
M6
16.0
13.0
M5
5.5
10
5.5
9.5
6
2
HDBDTC20
HDBDTC
通孔型
SS400
发黑
EBC
20
+0.021/0
45
29
34.0
7
M6
18.5
14.0
M5
7.0
15
5.5
9.5
7
2
HDBDTC25
HDBDTC
通孔型
SS400
发黑
EBC
25
+0.021/0
55
34
40.0
9
M8
24.0
18.0
M6
7.5
20
6.6
11.0
10
2
HDBDTC30
HDBDTC
通孔型
SS400
发黑
EBC
30
+0.021/0
60
44
45.0
9
M8
27.0
21.0
M6
9.5
25
6.6
11.0
10
2
HDBDTC35
HDBDTC
通孔型
SS400
发黑
EBC
35
+0.025/0
70
49
54.0
11
M10
31.0
24.0
M8
9.5
30
9.0
14.0
12
3
HDBDTC40
HDBDTC
通孔型
SS400
发黑
EBC
40
+0.025/0
75
59
58.0
11
M10
33.0
26.0
M8
12.0
35
9.0
14.0
13
3
HDBDTC50
HDBDTC
通孔型
SS400
发黑
EBC
50
+0.025/0
90
69
70.0
14
M12
40.0
33.0
M10
14.5
40
11.0
17.5
14
3
HDBDTN10
HDBDTN
通孔型
SS400
无电解镀镍
EBSC
10
+0.015/0
32
19
20.0
5
M5
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
HDBDTN12
HDBDTN
通孔型
SS400
无电解镀镍
EBSC
12
+0.018/0
32
19
22.5
5
M5
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
HDBDTN15
HDBDTN
通孔型
SS400
无电解镀镍
EBSC
15
+0.018/0
40
21
28.0
7
M6
16.0
13.0
M5
5.5
10
5.5
9.5
6
2
HDBDTN20
HDBDTN
通孔型
SS400
无电解镀镍
EBSC
20
+0.021/0
45
29
34.0
7
M6
18.5
14.0
M5
7.0
15
5.5
9.5
7
2
HDBDTN25
HDBDTN
通孔型
SS400
无电解镀镍
EBSC
25
+0.021/0
55
34
40.0
9
M8
24.0
18.0
M6
7.5
20
6.6
11.0
10
2
HDBDTN30
HDBDTN
通孔型
SS400
无电解镀镍
EBSC
30
+0.021/0
60
44
45.0
9
M8
27.0
21.0
M6
9.5
25
6.6
11.0
10
2
HDBDTN35
HDBDTN
通孔型
SS400
无电解镀镍
EBSC
35
+0.025/0
70
49
54.0
11
M10
31.0
24.0
M8
9.5
30
9.0
14.0
12
3
HDBDTN40
HDBDTN
通孔型
SS400
无电解镀镍
EBSC
40
+0.025/0
75
59
58.0
11
M10
33.0
26.0
M8
12.0
35
9.0
14.0
13
3
HDBDTN50
HDBDTN
通孔型
SS400
无电解镀镍
EBSC
50
+0.025/0
90
69
70.0
14
M12
40.0
33.0
M10
14.5
40
11.0
17.5
14
3
HDBDLY10
HDBDLY
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
EBC
10
+0.015/0
32
19
20.0
5
M5
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
HDBDLY12
HDBDLY
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
EBC
12
+0.018/0
32
19
22.5
5
M5
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
2
HDBDLY15
HDBDLY
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
EBC
15
+0.018/0
40
21
28.0
7
M6
16.0
13.0
M5
5.5
10
5.5
9.5
6
2
HDBDLY20
HDBDLY
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
EBC
20
+0.021/0
45
29
34.0
7
M6
18.5
14.0
M5
7.0
15
5.5
9.5
7
2
HDBDLY25
HDBDLY
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
EBC
25
+0.021/0
55
34
40.0
9
M8
24.0
18.0
M6
7.5
20
6.6
11.0
10
2
HDBDLY30
HDBDLY
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
EBC
30
+0.021/0
60
44
45.0
9
M8
27.0
21.0
M6
9.5
25
6.6
11.0
10
2
HDBDLY35
HDBDLY
通孔型
A5056
黑色阳极氧化
EBC
35
+0.025/0
70
49
54.0
11
M10
31.0
24.0
M8
9.5
30
9.0
14.0
12
3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HDJACH,HDJACN,HDJBCH,HDJBCN,HDJCCH,HDJCCN - 支柱固定夹底座-带固定把手支柱固定夹-螺孔平行标准型/薄型/螺...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
HDKKA,HDMA,HDEMLY,HDEMS,HDEQLY,HDEQS - 支柱固定夹底座-支柱固定夹-悬臂型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表