HDAKC,HDALCC,HDAKW,HDBKTB - 支柱固定夹底座-超简易型支柱固定夹-同径直交型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1473-1.prj},{NB=HDAKW15},{CODE=HDAKW},{TYPE=tong jing zhi jiao xing},{MAT=lv he jin},{SUR=ben se yang ji yang hua chu li},{AC=nei liu jiao luo shuan},{D=15},{DH7=+0.018/0},{B=22},{L=54},{L1=18.0},{L2=18},{R=11},{P1=11.5},{P2=11.5},{M=M5},{MX=5},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{FF=5.5},{W=1.5},{E=28},{C=15.0},{NLJ=4.0},{YS=0.80,0.80,0.80,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
r
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
D2
[mm]
FF
f
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
HDAKC6
HDAKC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKC8
HDAKC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKC10
HDAKC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKC12
HDAKC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKC15
HDAKC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
HDAKW6
HDAKW
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKW8
HDAKW
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKW10
HDAKW
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKW12
HDAKW
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKW15
HDAKW
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
HDALCC6
HDALCC
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
蝶形旋钮(黑色)
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDALCC8
HDALCC
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
蝶形旋钮(黑色)
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDALCC10
HDALCC
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
蝶形旋钮(黑色)
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDALCC12
HDALCC
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
蝶形旋钮(黑色)
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDALCC15
HDALCC
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
蝶形旋钮(黑色)
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
HDBKTB6
HDBKTB
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
蝶形旋钮(本色)
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDBKTB8
HDBKTB
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
蝶形旋钮(本色)
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDBKTB10
HDBKTB
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
蝶形旋钮(本色)
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDBKTB12
HDBKTB
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
蝶形旋钮(本色)
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDBKTB15
HDBKTB
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
蝶形旋钮(本色)
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HDCTF,HDCTFM,HDCPF - 支柱固定夹底座-底座用支架-圆法兰型
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
RO...D - Double-Tube clams series O
Parker
29.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表