HBS86 - Helical Gears - 1.25 Module - 10mm Bore - Stainless Steel 1.4305 - 45° Helix Angle - Quality Class DIN 8/AGMA 9 - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Helical Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/helical_gears/b131m.prj},{NB=HBS86-R60},{PN=HBS86-R60},{DES=RIGHT HAND HELICAL GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B131},{MAT=Stainless Steel},{QC=DIN 8/AGMA 9},{HD=Right},{MOD=1.25},{N=60},{PD=106.07},{OD=108.57},{B=10},{HA=45},{PA=20},{F=10},{F1=10.0000},{H=20.0000},{H1=5.0000},{B1=20.0000},{PSTOL=0.0100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
HD
Helical Direction
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
HA
Helix Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
F
Face Width
[mm]
HBS86-R10
HBS86-R10
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.25
10
17.68
20.18
10
45
20
10
HBS86-R15
HBS86-R15
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.25
15
26.52
29.02
10
45
20
10
HBS86-R20
HBS86-R20
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.25
20
35.36
37.86
10
45
20
10
HBS86-R25
HBS86-R25
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.25
25
44.19
46.69
10
45
20
10
HBS86-R30
HBS86-R30
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.25
30
53.03
55.53
10
45
20
10
HBS86-R40
HBS86-R40
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.25
40
70.71
73.21
10
45
20
10
HBS86-R50
HBS86-R50
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.25
50
88.39
90.89
10
45
20
10
HBS86-R60
HBS86-R60
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.25
60
106.07
108.57
10
45
20
10
HBS86-L10
HBS86-L10
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.25
10
17.68
20.18
10
45
20
10
HBS86-L15
HBS86-L15
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.25
15
26.52
29.02
10
45
20
10
HBS86-L20
HBS86-L20
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.25
20
35.36
37.86
10
45
20
10
HBS86-L25
HBS86-L25
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.25
25
44.19
46.69
10
45
20
10
HBS86-L30
HBS86-L30
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.25
30
53.03
55.53
10
45
20
10
HBS86-L40
HBS86-L40
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.25
40
70.71
73.21
10
45
20
10
HBS86-L50
HBS86-L50
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.25
50
88.39
90.89
10
45
20
10
HBS86-L60
HBS86-L60
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.25
60
106.07
108.57
10
45
20
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성