카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
hbb24
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hbb24
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hbb24/hbb24.prj},{NB=HBB24-d15-F60-h28},{CODE=HBB24},{LX1=A},{LX2=A1},{CZ1=ZT},{BMCL1=FH},{DD=15},{F=60},{HH=28},{Z=6},{B=70},{P=54},{P1=58},{E1=15},{S=6.6},{Q=11},{H=48},{H1=33},{W1=40},{T1=22},{T2=6},{T3=36},{T4=10},{M1=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
LX2
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
BMCL1
ⁿ/ₐ
DD
sysgzj
[mm]
HH
zxg
[mm]
DJLX
sydjlx
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
S
[mm]
E2
[mm]
Q
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
M1
[mm]
HBB24-d15-F60-h28
HBB24
A
A1
ZT
FH
15
28
sfdj
50.0
70.0
5
6
70
54
58
98
89
77
15
6.6
32
11
48
33
40
22
6
36
10
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성